Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Výroba páry pro těžební provoz a kovoprůmysl

Systém analýzy pro páru a vodu v procesech těžebního provozu a kovoprůmyslu

Řešení systémů analýzy páry a vody (SWAS) spolehlivě chrání vaše zařízení na výrobu páry před usazeninami a korozí

Kvalita páry hraje v mnoha oblastech těžebního provozu a kovoprůmyslu klíčovou roli. Pro ochranu parogenerátorů je důležité měřit všechny parametry kvality vody přesně, spolehlivě a úplně. Nedostatečná kvalita páry vede k odstávkám v procesu a vysokým nákladům na opravy a výměny. Panely SWAS od společnosti Endress+Hauser nabízejí nejnovější technologie měření kritických parametrů páry a vody, minimalizují provozní náklady a spotřebu chladicí vody.

  • Panel SWAS Compact šetří až 70 % spotřeby vody

    ve srovnání s klasickými systémy SWAS

    Výjimečný systém SWAS Compact, optimálně vhodný pro těžební provozy a kovoprůmysl, nabízí nejvyšší spolehlivost, dostupnost a sledovatelnost s nejnižší spotřebou vzorku a chladicí vody. Tohoto se dosahuje pomocí patentované průtočné armatury se sofistikovaným uspořádáním senzorů. Efektivní sledování páry a vody pro těžební provozy a kovoprůmysl šetřící náklady a zdroje.

Panely SWAS na klíč pro spolehlivé sledování kvality vody ©Endress+Hauser

Panely SWAS připravené k měření pro bezpečné a spolehlivé sledování kvality páry/vody v těžebním provozu a kovovýrobě

Výkonný panel SWAS Compact pro procesy v těžebních provozech a kovovýrobě ©Endress+Hauser

Panel SWAS Compact pro efektivní sledování kvality vody při výrobě páry v těžebních provozech a v procesech zpracování kovů – řešení šetřící vodu a náklady

Komplexní řešení SWAS přizpůsobené pro těžební provoz a kovoprůmysl ©Endress+Hauser

Kompletní řešení SWAS přizpůsobitelná pro těžební provozy a kovoprůmysl – navržená pro vysoké teploty a tlaky

Průmyslová výroba páry ©Endress+Hauser

Průmyslová výroba páry, která se také používá v těžebním provozu a kovoprůmyslu

Panely SWAS připravené k měření pro bezpečné a spolehlivé sledování kvality páry/vody v těžebním provozu a kovovýrobě

Jak můžeme pomoci

S kvalitou vody, která odpovídá požadovaným hodnotám, spolehlivě ochráníte své parní generátory pro procesy v těžebním provozu a kovovýrobě před znečištěním – aby nedošlo k poškození citlivé technologie turbín, kotlů a potrubí. Spolehlivé sledování páry a vody s našimi řešeními SWAS vám pomůže snížit náklady na údržbu a prodloužit životnost vašich parogenerátorů. Všechny naše panely SWAS minimalizují doby odstávek provozu a mohou šetřit drahocennou vodu díky řešení SWAS Compact.

  • Získejte podporu a ušetřete pracovní čas s kompaktním systémem, který se snadno ovládá a udržuje a dokonale vyhovuje vašim požadavkům. Všechny naše panely SWAS umožňují vysoce efektivní sledování, a díky označení CE i sledování v souladu s přísnými požadavky.

  • Využijte kompletní systém SWAS na klíč, který analyzuje pH, měří koncentraci rozpuštěného kyslíku, vodivost a vodivost kyselin v jediném panelu. Přesná data z vašeho okruhu páry/vody v reálném čase bez přerušení výrobního procesu.

  • Díky našemu patentovanému uspořádání měření v panelu SWAS Compact můžete ušetřit peníze na surovinách díky spotřebě vzorku pouhých 10 l/h a o 70 % nižší potřebě chladicí vody a energie ve srovnání s podobnými systémy.

  • Komplexní, přizpůsobená řešení SWAS jsou volbou pro vás, pokud máte v parních aplikacích velmi vysoké teploty a tlaky. Panely jsou modulárně rozšiřitelné o další parametry a poskytují ideální řešení pro vaši aplikaci.

  • Všechny panely SWAS můžete pohodlně a hladce integrovat do svých stávajících PLC (rozhraní: analogové, digitální nebo připojení IIoT). Získáte také bezpečnou správu dat, která kdykoli prokáže kvalitu vaší vody.

  • Co nabízíme

    S analytickými systémy pro páru a vodu od společnosti Endress+Hauser se můžete spolehnout na osvědčená a špičková řešení z jednoho zdroje pro vaše procesy v oblasti těžebního provozu nebo zpracování kovů. Nejmodernější analytická instrumentace, která př...

  • Hardware a software

    • Analýza vody s použitím všech typických kritických parametrů: např. pH/ORP, koncentrace rozpuštěného kyslíku, vodivost (celková, kationtová/kyselá, diferenciální), oxid křemičitý, sodík, zákal, TOC. Další parametry a senzory třetích stran na vyžádání.

    • M...

  • Služby

    • Poradenství

    • Projektový management

    • Tovární přejímací test (FAT)    

    • Akceptační test na místě (SAT)

    • Certifikace (CE)

    • Uvedení do provozu zkušenými servisními techniky Endress+Hauser

    • Montáž celosvětově, údržba a servis z jediného zdroje
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
Stahování

    Dlouhý život vaší elektrárny!

    Modulární panely SWAS pro bezpečný cyklus vody a páry

    Maximum operational safety in water/steam circuits

    Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.