Spolehlivý bezpečnostní systém limitního měření hladiny 1oo1 SIL 3
Systém s vibračním hladinovým limitním spínačem FTL81 Liquiphant 4–20 mA DC přispívá k úsporám a ke snížení rizika
Projektanti bezpečnostních systémů nyní mohou čerpat z dalších možností založených na ověřených zkušenostech více než jednoho milionu instalací limitních vibračních spínačů hladiny. Spínač FTL81 posouvá detekci limitní hladiny mimo hladinový spínač na bázi tradičního relé směrem k subsystému založeném na stejnosměrném proudu 4–20 mA. Diagnostika s vysokou účinností a možnost přímého připojení limitního spínače na bezpečnostní řídicí systém podporující architekturu 1oo1 (1 out of 1) SIL 3.
![Chemický závod Chemický závod](/__image/a/97795/k/587e81d4a50e7a91049b54806bdc17e199ab9343/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Chemical_plant_pipes_tanks.jpg)
Výhody na první pohled
Bezpečný nepřerušovaný provoz procesní nádrže v náročných provozních podmínkách
Nižší rizika a náklady na údržbu díky dlouhým intervalům ověřovacího testu, navíc bez nutnosti demontáže spínače
Snížená rizika pro životní prostředí s minimálním počtem procesních připojení
Parametry certifikované pro použití v bezpečnostním systému (SIS)
Nepřetržité vlastní monitorování převodníku zajišťuje správný provoz v každém okamžiku
Vaše výzvy
V petrochemickém průmyslu procesy běží 24 hodin denně 7 dnů v týdnu nebo v dlouhých cyklech a intervaly mezi odstávkami jsou velké.
Přístroj musí fungovat s minimální nebo žádnou údržbou a kontrolou a pokud možno bez nutnosti přerušení procesu
Vysoká teplota, tlak a jiné náročné podmínky
Minimalizovaný počet procesních připojení může být důležitým faktorem ke snížení rizika pro životní prostředí
Cílené pokrytí bezpečnostních požadavků a vysoká využitelnost při současných nízkých nákladech na údržbu a nízkém riziku při implementaci do bezpečnostním systému (SIS)
Minimalizovaný počet procesních připojení pro montáž
Naše řešení
![](/__image/a/33037/k/becac3a43443664216d7e565c2bc8b1540007204/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquiphant_FailSafe_FTL81_PP.jpg)
Limitní hladinový spínač FTL81 Liquiphant Failsafe instalovaný v jediném procesním připojení nádrže, pro kterou byl vyžadován bezpečnostní systém (SIS) s úrovní ochrany SIL 3. Těsnění zabudované ve spínači Liquiphant, které je certifikováno podle norem ANSI/ISA, pomáhá eliminovat rizika a snižovat náklady na vnější utěsnění polní instrumentace.
Rozsah projektu
Poskytujeme řešení na klíč, včetně:
zajištění veškerého materiálu a všech přístrojů
detailní projektové a inženýrské činnosti
kabeláže
instalace
testování
uvedení do provozu
spuštění a předání
zaškolení obsluhy
Nepřetržitý bezpečný provoz
Spínač Liquiphant 4–20 mA DC je napájen z I/O karty bezpečnostního řídicího systému, který současně nepřetržitě monitoruje proudové alarmové stavy a namodulovanou digitální informaci ze spínače Liquiphant pro kontrolu správné funkce celé smyčky. Obvykle je požadováno, aby procesní nádrž fungovala bez přerušení po dobu několika let a Liquiphant s intervalem ověřovacího testování 12 let je schopen to splnit.
Extrémní podmínky
Senzor s vibrační vidličkou může pracovat při teplotách vyšších než 280°C a tlacích téměř 100 bar, a funkce navíc není ovlivněna výskytem turbulencí, plynových bublin, vibrací a procesními podmínkami.
Snížení nákladů na údržbu a rizika
Spínač FTL81 Liquiphant Failsafe podporuje částečné ověřovací testování za provozu s vysokým pokrytím rozsahu testu. Díky tomu může být časový interval mezi úplnými ověřovacími zkouškami výrazně zvýšen, čímž dojde k snížení nákladů během životního cyklu. Snížením frekvence úplných ověřovacích zkoušek jsou redukována systematická rizika (tj. poškození senzoru nebo kabeláže při demontáži / opětovné montáži) a riziko úrazu osob.