Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Liquiphant FTL81 - Vibronic

Vibronic
Point level detection
Liquiphant FTL81

Point level switch for liquids for FailSafe overfill protection

FTL81
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Procesní teplota

    −60 °C až +280 °C
    (−76 °F až +540 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    Vakuum až 100 bar
    (1 450 psi)

  • Min. hustota média

    Hustota od 0,4 g/cm³
    (0,4 SGU)

Oblast použití

Liquiphant FTL81 is a point level switch for use in hazardous areas with all international certificates. FailSafe overfill protection in applications with functional safety up to SIL3 with one device. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.

Point level switch for liquids up to SIL3.

  • Process connections: Threads and flanges

  • Temperature: -60 to +280°C (-76 to +540°F)

  • Pressure: -1 to +100bar (-14.5 to +1,450psi)

  • Sensor length: Extension pipe up to 3m (9.8ft)

  • Sensor material: 316L, Alloy C

  • International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, marine approvals

Výhody

  • Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with DIN EN IEC 61508 Ed.2.0 and DIN EN ISO 13849

  • Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button

  • Permanent self-monitoring/internal redundancy

  • 4-20mA interface (acc. to NAMUR NE 06/NE 43): easy integration via the switching unit (Nivotester FailSafe FTL825) with a two-channel output (safety contacts) and locking function or direct integration into a safety PLC

  • No adjustment: quick, low-cost startup

  • No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life

  • Monitoring of fork for damage, corrosion, build-up and mechanical blocking

Videa

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products