
Oblast použití
Jednotka Nivotester FTL825 napájí limitní hladinový spínač Liquiphant FailSafe FTL8x stejnosměrným napětím pomocí dvouvodičového kabelu. Zároveň analyzuje hodnoty proudu (diskrétní vstupní signál 4–20 mA) spínače Liquiphant a vrací spínací signál. Signální vstupy jednotky Nivotester FTL825 jsou galvanicky oddělené od sítě a výstupu a lze je objednat jako bezpečnostně kritické systémy až do úrovně integrity SIL3. Pro průmyslová odvětví, ve kterých redundantní nebo odlišné systémy buď nejsou doporučovány, nebo nejsou možné.
Limitní hladinová spínací jednotka FailSafe pro montáž na lištu DIN.
Okolní teplota: −20 až +60 °C
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, prevence přeplnění WHG
Výhody
Použití v bezpečnostních systémech vyžadující funkční bezpečnost až do úrovně integrity SIL3 v souladu s IEC 61508 Ed.2.0 / IEC 61511-1 / ISA 84-1
Preventivní test: interval preventivního testování až 12 let, podřízená zařízení testována stisknutím tlačítka
Pro kritické systémy z hlediska bezpečnosti až do úrovně integrity SIL3 v chemickém, petrochemickém a ropném a plynárenském průmyslu
Pro aplikace, ve kterých redundantní či odlišné systémy nejsou doporučovány nebo nejsou možné, kde jsou žádoucí co nejdelší intervaly preventivního testování nebo kde preventivní testy jsou buď nemožné, nebo možné jen s obtížemi a s vynaložením vysokých nákladů
Integrovaná funkce blokování (samodržná)
4 spínací výstupy (mohou být analyzovány samostatně): 2 jako hladinové bezpečnostní kontakty na základě principu klidového proudu pro redundantní výstupní signál, 1× signalizační kontakt (např. kontrolka), 1× signalizační kontakt chybového stavu jako přepínací kontakt
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Nivotester FailSafe FTL825 Technical Information
Point level switch
For Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81 and
FTL85EN CS 16/07/2012Jazyk:
English
Verze:
16/07/2012
Velikost souboru:
385.8 KB
Název souboru:
TI01027FEN_0111.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Nivotester FailSafe FTL825 Operating Instructions
Point level switch
For Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81 and
FTL85EN CS 16/07/2012Jazyk:
English
Verze:
16/07/2012
Velikost souboru:
694.9 KB
Název souboru:
BA01038FEN_0111.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Nivotester FailSafe FTL825
Vibrační
EN CS 28/05/2024Jazyk:
Czech
Verze:
28/05/2024
Velikost souboru:
347.2 KB
Název souboru:
KA01713FCS_0124-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Fuse on Nivotester FTL825 Installation instruction
Nivotester FTL825
EN CS 09/07/2012Jazyk:
English
Verze:
09/07/2012
Velikost souboru:
315.4 KB
Název souboru:
EA01031FA2_0112.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
Installation Drawing AIS + ANI
EN CS 23/03/202011/02/201508/01/2015Jazyk:
English
Verze:
23/03/2020
Velikost souboru:
154.5 KB
Název souboru:
XA00647FEN_0320.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
[Ex ia Ga] IIC X
[Ex ia Da] IIIC XEN CS 18/01/202117/08/2016Jazyk:
English
Verze:
18/01/2021
Velikost souboru:
335.7 KB
Název souboru:
XA01539FEN_0221.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
ATEX:
II (1) G [Ex ia Ga] IIC
II (1) D [Ex ia Da] IIIC
IECEx:
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICEN CS 24/02/202017/02/202013/04/201611/02/201525/09/2014Jazyk:
English
Verze:
24/02/2020
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
XA00603FEN_0620.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
Control Drawing AIS + ANI
EN CS 23/03/202011/02/201516/07/2012Jazyk:
English
Verze:
23/03/2020
Velikost souboru:
147.4 KB
Název souboru:
XA00646FEN_0320.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
II (1) G [Ex ia Ga] IIC
II (1) D [Ex ia Da] IIICJazyk:
English
Verze:
16/08/2021
Velikost souboru:
421 KB
Název souboru:
XA02610FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICEN CS 31/01/202323/03/202021/01/201901/08/2014Jazyk:
English
Verze:
31/01/2023
Velikost souboru:
522.6 KB
Název souboru:
XA00663FEN_0422-00.pdf
-