Výrobek není dostupný na českém trhu.
Pro další otázky kontaktujte svého obchodního partnera Endress+Hauser.
Přehledné zobrazení výhod
-
The wireless integration of iTHERM TrustSens offers users in the life science and food and beverage industries optimized process verification with minimum effort.
The product bundle consisting of the self-calibrating temperature sensor iTHERMTrustSens and the intelligent Bluetooth and WirelessHART adapter offers a simple and convenient way of reading out the calibration data and minimizing risks. -
Easy accessible calibration status
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles.
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
Bundle in Detail

Components and Pre-Configurations
-
Fixace
Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.
Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku -
Součásti1
- F
- L
- E
- X
iTHERM TrustSens TM371
Kompaktní teploměrFixace:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A _ _Komunikace; výstupní signál:AHART; 4-20mA>Sada kabelů:CAIP69K, 5m, 90°úhlový konektor -
2
- F
- L
- E
- X
FieldPort SWA50
Fixace:SWA50- _ _ 1A _Pouzdro:1316LVerze:AOddělená montáž
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
Výrobek není dostupný na českém trhu.
iTHERM TrustSens TM371
Kompaktní teploměr
Oceněný inteligentní teplotní senzor s integrovaným převodníkem HART® a technologií Heartbeat představuje první RTD senzorovou jednotku na světě, která je schopna plně automatizované autokalibrace na místě. Účinně eliminuje riziko nezjištěných neshod, snižuje prostoje výroby a zvyšuje bezpečnost produktů a efektivitu procesů v aplikacích potravinářského a nápojového průmyslu a farmacie. Zařízení je plně v souladu s předpisy FDA 21 CFR část 11 a pravidly GMP.
-
Měřicí princip
Odporový snímač teploty
-
Charakteristika/aplikace
s funkcí autokalibrace
metrické provedení
kompaktní teplotní sonda
hygienické provedení
farmaceutický, potravinářský a nápojový průmysl -
Teploměrná/ochranná jímka
bez
vč. termojímky
vč. rohové termojímky -
Vložka/sonda
bez výměnné vložky
-
Vnější průměr ochranné jímky
6,0 mm (0,24'')
9,0 mm (0,35'')
12,7 mm (0,5") -
Max. délka zanoření na vyžádání
až 900,00 mm (35,4'')
-
Materiál ochranné/teploměrné jímky
1.4435, delta ferity < 1 %
316L -
Procesní připojení
svírací šroubení
navařovací adaptér
připojení clamp podle ISO 2852
šroubovaný trubkový spoj podle DIN 11851
aseptický šroubovaný trubkový spoj podle DIN 11864-1
kovový utěsňovací systém
závit podle ISO 228 pro adaptér Liquiphant
APV Inline
Varivent
Ingold
SMS 1147
Neumo Biocontrol
TT411 kolena podle DIN 11865 -
Tvar hrotu
přímý
redukovaný -
Drsnost povrchu Ra
0,76 μm (29,92 μin)
0,38 μm (14,96 μin)
0,38 μm (14,96 μin) elektrolyticky leštěno -
Rozsah provozní teploty
Pt 100:
−40 °C až 160 °C
(−40 °F až 320 °F) -
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Doba odezvy
t50 = 2,5 s
t90 = 5,4 s -
Integrovaný hlavicový převodník
ne (signál 4 až 20 mA, HART)
-
Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
CSA C/US
UKCA
ATEX IECEx
EAC
NEPSI
FieldPort SWA50
The FieldPort SWA50 converts the HART signal of the connected HART field device to a reliable and encrypted Bluetooth® or WirelessHART signal. The Endress+Hauser SmartBlue app or the Endress+Hauser Field Xpert is used to configure the FieldPort SWA50 and to visualize the measured values and status of the connected HART field device. HART field devices can be connected to the Netilion Cloud via the FieldPort SWA50 and a FieldEdge device.
-
Měřicí princip
WirelessHART
-
Funkce
Inteligentní modul rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth® pro snadné a rychlé připojení k zařízením HART
-
Certifikace
Neklasifikované prostředí, ATEX, IEC Ex
-
Vstup
Jeden „point-to-point“ se zařízením HART
-
Výstup
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®,
pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM),
přenosový rozsah za referenčních podmínek:
bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft),
Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop). -
Pomocné napájení / smyčkové napájení
Napájení ze smyčky 4 až 20 mA
-
Rozměry (š × v × h)
Š × V × H: 146 mm × 42 mm × 42 mm
(rozměry v mm 25,4 = 1 inch) -
Software
Interní software pro čtení dat z polních zařízení HART a komunikaci přes WirelessHART a/nebo Bluetooth®
-
Ovládání
Integrace přes DIP přepínače,
konfigurace mobilního telefonu pomocí aplikace SmartBlue a Bluetooth®,
Field Xpert konfigurace přes Bluetooth® nebo modem HART,
konfigurace PC přes FieldCare a HART modem,
konfigurace PC přes FieldCare a WirelessHART bránu -
Provozní napětí
24 V DC (min. 4 V DC, max. 30 V DC): min. 3,6 mA proud smyčky nutný pro rozběh
Pokles napětí, pokud je interní komunikační odpor HART deaktivován:
3,2 V v provozu, < 3,8 V při spuštění
Pokles napětí, pokud je aktivován interní komunikační odpor HART (270 Ω):
< 4,2 V při proudu smyčky 3,6 mA, < 9,3 V při proudu smyčky 22,5 mA