Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture temperature switch thermophant TTR31

Thermophant T TTR31
Temperature switch

Metric RTD compact thermometer with switch output for industrial applications

TTR31
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    -50...75 °C: <0,5 K
    (-58...167 °F: <0,9 °F)
    75...150 °C: <0,65 K
    (167...302 °F: <1,2 °F)

  • Rozsah provozní teploty

    -50...150 °C (-58...302 °F)

Oblast použití

Cost efficiency, optimal use of space, reliable operation, easy installation and commissioning indicate modern process measuring technology. The temperature switch completely fulfills these requirements. Designed for the safe measurement and monitoring of process temperatures it can be selected between one or two switch outputs as well as one switch output and one standardized analog output. Vibration-proof integrated thin-film sensors guarantee highest operational safety.

Temperature switch for the monitoring, display and control of process temperatures in a range from -50 to 150 °C (-58 to 302 °F). Thermophant T TTR 31- with thread connections or coupling.

Electronic versions:

  • One PNP switch output

  • Two PNP switch outputs

  • 2 x PNP switch outputs or one PNP switch output and 4 to 20 mA output (active)

Výhody

  • Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control

  • High reproducibility and long-term stability

  • Function control and information on-site thanks to LEDs and digital display

  • Long-term stable temperature sensor made of platinum (Pt100 class A as per IEC 60751)

  • High accuracy across the entire ambient temperature range and short response time

  • Operation and visualisation also with PC and FieldCare or ReadWin 2000 configuration software

  • DESINA-compliant

Výběr produktů z řady Fundamental

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products