Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída A dle IEC 60751
třída B dle IEC 60751 -
Doba odezvy
závisí na konfiguraci
63% rt = 20 s -
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
závisí na konfiguraci -
Rozsah provozní teploty
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 22.5" (571 mm)
ostatní na dotaz
Oblast použití
Robustní zařízení s jímkou je kompletní jednotka připravená k použití s různými hlavami vysílače, aby vyhovovala potřebám použití a požadavkům na prostor. Jednotka nabízí vylepšenou přesnost měření a spolehlivost. Různé procesní připojení, rozměry a materiály (jako 316L SS a Hastelloy C276) nabízejí flexibilní možnosti použití.
Teplotní senzor T13 je sestava RTD, která se instaluje do ochranné jímky. Je určena pro náročná a výbušná prostředí, k tomu máme certifikáty FM a CSA.
Senzor se skládá z měřicí sondy včetně izolovaného prvku RTD, z pouzdra a z teploměrové jímky vyrobené z jednolitého tyčového materiálu.
Sestavu senzoru je možno použít v následujících oborech:
Chemický průmysl
Petrochemický průmysl
Rafinerie
Námořní plošiny
Výhody
Sestava teploměru je schválena pro maximální bezpečnost podle FM/CSA XP třídy 1 odd. 1.
Nákup celého systému měření teploty z jednoho místa. Jeden z nejlepších převodníků na světě s integrovaným senzorem pro náročné aplikace ve zpracovatelském průmyslu
Vyjmi teploměr z krabice a zrovna ho nainstaluj!
Zdokonalená galvanická izolace u většiny přístrojů (2 kV)
Platí jednoduché pravidlo: Za konkurenceschopnou cenu získáte vysokou hodnotu. Objednání i přeobjednání je snadné. Základní model zahrnuje senzor, ochrannou jímku a sestavu převodníku, což je vše, co je potřeba pro jedno měřicí místo.
Všechny převodníky iTEMP mají dlouhodobou stabilitu ≤ 0,05 % za 1 rok.
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
T13, T14 and T15
Explosion proof RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert
and enclosure for process industryEN CS 10/01/202313/01/202131/05/201812/05/201526/10/2009Jazyk:
English
Verze:
10/01/2023
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI00126REN_1623-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Compact instructions T13
Explosion Proof RTD Assembly in thermowell
EN CS 04/02/201305/07/200723/03/2007Jazyk:
English
Verze:
04/02/2013
Velikost souboru:
665.2 KB
Název souboru:
KA00236ren_1312.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)
Installation notes for CSA approved apparatus
Jazyk:
English
Verze:
19/12/2022
Velikost souboru:
97 KB
Název souboru:
XA02075TEN_03.22.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
T13, T14, T53, T54
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100118Jazyk:
English
Verze:
26/08/2019
Velikost souboru:
65.5 KB
Název souboru:
160100118.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
T13, T14, T53, T54
CSA:
Control Drawing XP, DIP
160100116Jazyk:
English
Verze:
26/08/2019
Velikost souboru:
61.1 KB
Název souboru:
160100116.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
T13, T14, T53, T54
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100114Jazyk:
English
Verze:
27/11/2006
Velikost souboru:
68.4 KB
Název souboru:
160100114.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
T13, T14, T53, T54
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100113Jazyk:
English
Verze:
18/05/2006
Velikost souboru:
62.7 KB
Název souboru:
160100113.pdf
-
-
-
Schválení FM/ČSA (ZD)
T13, T14, T53, T54 CSA Installation notes, explosion proof, dust ignition proof
CSA approved temperature assemblies
EN CS 18/03/202001/04/201101/03/2006Jazyk:
English
Verze:
18/03/2020
Velikost souboru:
246.4 KB
Název souboru:
160100116.pdf
-
-
-
Schválení FM/ČSA (ZD)
Control Drawing FM XP, NI, DIP T13, T14, T53, T54
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof
T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54
Installation Notes for Hazardous LocationsJazyk:
English
Verze:
02/01/2007
Velikost souboru:
73.8 KB
Název souboru:
160100114.pdf
-
-
-
Schválení FM/ČSA (ZD)
Control Drawing FM XP, NI, DIP T13, T14, T53, T54
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof
T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC ExplosionProof T54
Installation Notes for Hazardous LocationsEN CS 24/11/202012/01/2015Jazyk:
English
Verze:
24/11/2020
Velikost souboru:
65.5 KB
Název souboru:
160100114.pdf
-