Přesnosttřída A dle IEC 60751 třída B dle IEC 60751
Doba odezvyzávisí na konfiguraci
Max. procesní tlak (statický)při 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Rozsah provozní teplotyPT 100: -20 °C ...180 °C (-4 °F ...356 °F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 10.000,00 mm (393,70'')
Povrchové teploměry
Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.
Měření povrchové teploty může být požadováno v průmyslových procesech, kde je třeba sledovat horké povrchy reaktorů nebo potrubí, ale montáž do jejich vnitřku není možná. Teploty provozních toků je třeba kontrolovat a regulovat, někdy i bez přímého kontaktu mezi provozním médiem a samotným teplotním senzorem, aby nedocházelo k narušování toku.
Popis sortimentu
Teploměry SkinPoint jsou podle dané aplikace instalovány tak, aby detekční bod (umístěný na špičce přístroje) byl v trvalém kontaktu s povrchem prostřednictvím svaření, šroubování nebo svorkování a v případě potřeby je chráněn speciálními štíty.
V procesní automatizaci se jako standardní osvědčily dva principy měření teploty:
RTD – odporové teplotní senzory: princip měření
Odporové teplotní senzory mění elektrický odpor se změnou teploty. Jsou vhodné pro měření teplot od −200 °C do přibl. 600 °C a vyznačují se vysokou přesností měření a dlouhodobou stabilitou. Nejčastěji používaným senzorovým prvkem je Pt100. Odporové teplotní senzory Endress+Hauser standardně splňují třídu přesnosti A normy IEC 60751.
TC – termočlánky: princip měření
Termočlánek je komponenta vyrobená ze dvou různých kovů spojených na jednom konci. Jsou-li spojení a volné konce vystaveny různým teplotám, je na otevřeném konci působením Seebeckova jevu vyvolán elektrický potenciál (termoelektrická síla). Pomocí tzv. termočlánkových referenčních tabulek (viz IEC 60584) lze vypočítat teplotu na spojení (bod měření).
Termočlánky jsou vhodné pro měření teploty v rozsahu od 0 °C do +1 800 °C. Vyznačují se krátkou dobou odezvy a vysokou odolností proti vibracím.
Výhody
Vhodný pro vysoké procesní tlaky (žádný přímý kontakt s procesem)
Oblast použití v těžkých průmyslových procesech
Související obsah
Novinky, akce a další...
Související témata
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .