

Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
+/- 0,1 °C
-
Max. procesní tlak (statický)
0 bar...0.5 bar
(0 psi...7.25 psi) -
Rozsah provozní teploty
Standard:
-40 °C...100 °C
Volitelně:
-55 °C...235 °C
Vodní dno spec.:
-40 °C...100 °C
Kryogenní:
-170 °C...60 °C -
Max. délka zanoření na vyžádání
40 m (131.2 ft)
Oblast použití
Prothermo NMT539 je inteligentní signálový HART převodník s kombinovaným senzorem průměrné teploty a senzorem hladiny vody na dně nádrže. Pro měření průměrné teploty obsahuje přesné vícebodové teplotní senzory Pt100. Zařízení NMT 539 je velmi výkonné řešení pro nepřetržitá data průměrné teploty a data hladiny vody prostřednictvím komunikace HART. Pro obchodní měření a přesné měření zásob, nejlépe ve spojení s přístrojem Proservo NMS5 nebo lokální jednotkou Tank Side Monitor NRF590 a radarovým hladinoměrem Micropilot.
Pro přesné měření průměrné teploty a měření hladiny vody na dně nádrže.
Procesní připojení: příruby
Teplota: −40 až +100 °C
Měřicí vzdálenost: 40 m
Přesnost: ±0,1 °C
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu
Výhody
Jiskrově bezpečný přístroj umožňující nejbezpečnější nastavení konfigurace elektrického zapojení
K dispozici ve čtyřech různých verzích na základě požadavků zákazníka: pouze převodník, převodník a teplotní senzor, převodník a senzor vody na dně nádrže, převodník a teplotní senzor a senzor vody na dně nádrže
Převodník je kompatibilní s různými typy teplotních senzorů výrobců třetích stran
Je kompatibilní s uživatelsky přívětivou sítí FieldCare společnosti Endress+Hauser
K dispozici jsou různé typy procesních přípojení a kabelových průchodek k uspokojení celosvětových klasifikací
Vysoká spolehlivost a snadná instalace
Bezúdržbový
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN CS 03/04/2008Jazyk:
English
Verze:
03/04/2008
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Prothermo NMT539 Technical Information
Combined HART converter, average temperature sensor and water
bottom interfaceEN CS 01/08/2005Jazyk:
English
Verze:
01/08/2005
Velikost souboru:
945.4 KB
Název souboru:
TI042NEN_NMT539.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Prothermo NMT539 - Technical Information
Available in four different versions based on customer requirements:
Converter Only
Converter & Temp. probe
Converter & Water
bottom probe
Converter,
temp. & water bottom probe
Converter is compatible with
various element types in third party manufacturer temp. probe.EN CS 18/05/2011Jazyk:
English
Verze:
18/05/2011
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
TI00042G08EN14.11.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Prothermo NMT539 Technical Information
Tank gauging
EN CS 06/06/201926/04/201917/04/201810/08/201723/12/2015Jazyk:
English
Verze:
06/06/2019
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI01005GEN_0919.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Prothermo NMT539-Operating Instructions and Description of Instrument FunctiInstallation Instruction
The Prothermo NMT539 is an intelligent HART signal converter, with a
combined average temperature sensor and water bottom interface probe.
For average temperature measurement, it consists of precision multi-spot
Pt100 elements.EN CS 01/04/2008Jazyk:
English
Verze:
01/04/2008
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
BA1026N08en04.08.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Prothermo NMT539 Operating Instructions
Tank gauging
EN CS 26/04/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Jazyk:
English
Verze:
26/04/2019
Velikost souboru:
1013.4 KB
Název souboru:
BA01026GEN_2219.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Prothermo NMT 539 Operating Instructions and Description of Instrument Function
Average temperature and water bottom sensor
EN CS 01/10/2005Jazyk:
English
Verze:
01/10/2005
Velikost souboru:
726.1 KB
Název souboru:
BA026NEN.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Prothermo NMT 539 Návod na obsluhu
Technika pro merení teploty
ve velkoobjemových zásobnícíchEN CS 01/10/2005Jazyk:
Czech
Verze:
01/10/2005
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
NMT539_BA025Ncs_1005.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Prothermo NMT539 Operating Instructions
Tank gauging
EN CS 26/04/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Jazyk:
English
Verze:
26/04/2019
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
BA01025GEN_2319.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Prothermo NMT539 - Installation Instructions
The Prothermo NMT 539 is multi-spot Pt100 average thermometer
combined with a HART signal converter to meet the demand of temp.
measurement for both custody transfer and inventory control
applications.EN CS 01/03/2011Jazyk:
English
Verze:
01/03/2011
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
BA1025N08en12.08.pdf
-