Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída 1 dle IEC 60584
-
Doba odezvy
závisí na konfiguraci
-
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 400 bar (5.802 psi)
-
Rozsah provozní teploty
Typ K:
-40 °C ... 1.100 °C
(-40 °F ...2.012 °F)
Typ J:
-40 °C ...750 °C
(-40 °F ...1.382 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 30.000,00 mm (1.181,10'')
Oblast použití
Tento vysoce modulární a robustní teploměr je vhodný pro použití v nejrůznějších aplikacích téměř ve všech odvětvích průmyslu. Prostřednictvím hlavicového převodníku (volitelná položka), který dovede komunikovat v kterémkoli z běžných protokolů, je možno zvýšit přesnost zařízení a jeho spolehlivost, která je pak vyšší, než je tomu u přímého kabelového připojení k senzorům. Díky nabídce různých procesních připojení, různých rozměrů a různých materiálů lze sestavu uzpůsobit nejrůznějším aplikacím.
Široké možnosti použití
Obzvláště vhodný pro parní a plynová vedení o vysokých procesních tlacích a teplotách
Rozsah měření: −40 až 1 100 °C
Statické tlaky až do 400 bar
Stupeň krytí: až IP 68
Výhody
Vysoká flexibilita díky modulárnímu systému se standardními připojovacími hlavicemi podle DIN EN 50446 a také díky různým délkám ponoru podle přání zákazníka
Vysoká kompatibilita měřicí vložky a konstrukce podle DIN 43772
Prodloužený krček chrání hlavicový převodník před přehřátím
Rychlá odezva u redukované/kuželové špice ochranné jímky
Typ ochrany pro použití ve výbušných prostředích: jiskrová bezpečnost (Ex ia), nejiskřící (Ex nA)
Hlavicový převodník se snadnou volbou: analogový výstup 4 až 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA nebo FOUNDATION Fieldbus™
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Omnigrad M TR15, TC15 Technické informace
Modulární teploměr s prodlužovacím krčkem a tyčovou teploměrnou jímkou,
k dispozici s
přírubou nebo jako navařovací jednotkaEN CS 26/04/202328/02/202205/08/201311/12/2012Jazyk:
Czech
Verze:
05/08/2013
Velikost souboru:
1008.1 KB
Název souboru:
TR15_TC15_TI01100TCS_0213.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical information TC 15, Omnigrad M
Technical information TC 15, Omnigrad M thermocouple thermometer weld-in
EN CS 01/02/2004Jazyk:
English
Verze:
01/02/2004
Velikost souboru:
891.4 KB
Název souboru:
TI277ten_0204.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Teploměry RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN CS 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Jazyk:
Czech
Verze:
28/03/2023
Velikost souboru:
455.3 KB
Název souboru:
XA00072RCS_1623-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Vložky RTD/TC a kabelové teploměry
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN CS 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Jazyk:
Czech
Verze:
30/03/2023
Velikost souboru:
460.3 KB
Název souboru:
XA00100RCS_1823-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN CS 17/07/202410/03/202002/11/2016Jazyk:
English
Verze:
17/07/2024
Velikost souboru:
453.6 KB
Název souboru:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Teploměry RTD/TC
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN CS 20/11/202313/12/202214/03/202223/05/201904/08/2017Jazyk:
Czech
Verze:
20/11/2023
Velikost souboru:
453.6 KB
Název souboru:
XA00044RCS_2023-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN CS 31/07/2020Jazyk:
English
Verze:
31/07/2020
Velikost souboru:
173.5 KB
Název souboru:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
17.9 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoJazyk:
Italian
Verze:
09/07/2024
Velikost souboru:
20.3 MB
Název souboru:
FA00006Tit_2223.pdf
-