Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek vírového průtokoměru Proline Prowirl  F 200 / 7F2C pro technologická zařízení

Proline Prowirl F 200
vírový průtokoměr

Univerzální průtokoměr s detekcí mokré páry a nejlepší přesností ve své třídě

7F2C
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (kapalina): 0,75 psi
    Objemový průtok (volitelně): 0,65 psi
    Objemový průtok (volitelně): 0,65 psi
    Objemový průtok (pára, plyn): 1,00 psi
    Hmotnostní průtok (pára na mezi sytosti): 1,7 psi (s kompenzací teploty); 1,5 psi (s kompenzací teploty/tlaku)
    Hmotnostní průtok (přehřátá pára, plyn): 1,5 psi (s kompenzací teploty/tlaku); 1,7 psi (s kompenzací teploty + externí kompenzací tlaku)
    Hmotnostní průtok (kapalina): 0,85 psi

  • Měřicí rozsah

    Kapalina: 0,076 až 2 100 m³/h
    v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C
    Pára, plyn: 0,39 až 28 000 m³/h
    v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −40 až +260 °C
    Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4408 (C3FM); CX2MW podobná slitině C22, 2.4602
    DSC senzor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 podobná slitině C22, 2.4602
    Procesní připojení: 1.4404/F316/F316L); 2.4602

Oblast použití

Prowirl F je průtokoměr pro měření několika veličin zároveň a měření mokré páry. Jeho volitelná kalibrace PremiumCal navíc zaručuje vynikající přesnost měření a maximální dostupnost technologie při nízkých průtocích plynu, páry a kapalin. Díky originálnímu napájení po smyčce umožňuje průtokoměr Prowirl F 200 cenově výhodnou a hladkou integraci do stávající infrastruktury. Nabízí nejvyšší provozní bezpečnost v prostředích s nebezpečím výbuchu. Technologie Heartbeat umožňuje trvalou provozní bezpečnost.

  • Upřednostňovaný měřicí princip pro mokrou/nasycenou/přehřátou páru, plyny a kapaliny (i kryogenní)

  • Vhodný pro širokou řadu aplikací; optimalizovaný pro měření využívání páry.

Vlastnosti přístroje

  • Schopnosti pro mokrou páru pro průměry DN 25 až 300 (1" až 12")

  • Flexibilní umístění tlakové komory

  • Průmyslová konstrukce se sifonem pro měření tlaku

  • Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat

  • Robustní dvoukomorový kryt

  • Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex)

Výhody

  • Spolehlivá a bezpečná technologie měření - shoda s mezinárodní normou Vortex ISO 12764.

  • Pohodlné zapojení zařízení - oddělený prostor pro připojení, různé možnosti Ethernet.

  • Bezpečný provoz - zařízení není třeba otevírat.

  • Dlouhodobá stabilita – robustní kapacitní senzor bez driftu

  • Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice

  • Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products