
Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
±2,0 %
-
Měřicí rozsah
0–.452 389 m³/h
-
Teplotní rozsah média
DN 15–65
−40 až +150 °C
(−40 až +302 °F)
DN 50–300
−40 až +170 °C
(−40 až +338 °F)
DN 100–4000
−40 až +80 °C
(−40 až +176 °F) -
Max. procesní tlak
Bez omezení
Oblast použití
Přenosný ultrazvukový průtokoměr Prosonic Flow 93T je určen pro dočasné monitorování a testovací měření prostřednictvím senzorů připevněných na svorkách. Není závislý na napájení ze sítě, je napájen z baterie. Prosonic Flow 93T je ideálně vhodný pro ověření měření na již existujících místech měření průtoku.
Senzory jsou velmi vhodné pro bezdotykové měření čistých nebo lehce kontaminovaných kapalin, bez ohledu na jejich tlak a elektrickou vodivost.
Ideální řešení pro dočasné použití všude tam, kde se vyžaduje přesné měření nebo ověření
Použití s jakýmkoliv kovovým nebo plastovým potrubím, s výstelkou nebo bez výstelky, s kompozitním potrubím
Vhodné pro průměry potrubí od DN 15 do 4 000 (½ až 160")
Vhodné pro teploty médií od –40 do +170 °C
Výhody
Automatické snímání frekvence zaručující maximální výkon měření
Rychlá a bezpečná instalace – speciální sada součástí pro připevnění senzorů
Není nebezpečí úkapů – měření z vnějšku potrubí
Transparentnost procesu – možnost diagnostiky
Dočasné monitorování měřicích míst – přenosný průtokoměr s akumulátorem a proudovým výstupem
Ověření jiných průtokoměrů – integrovaný záznamník dat a proudový výstup
Automatická obnova dat po provedeném servisu
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Krátká instrukce (KA)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Brief Operating Instructions
Anglická verze - 07/2011
Portable ultrasonic flow measuring system
EN CS 01/07/201101/05/201001/06/2009Jazyk:
English
Verze:
01/07/2011
Velikost souboru:
906.2 KB
Název souboru:
KA00034DEN_1311.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Bus plug FF Installation Instructions
Anglická verze - 06/2017
Promag 53, 55, Promag 200, Promass 83, Promass 200, Prowirl 72, 73, Prowirl 200, Prosonic Flow 92, 93
EN CS 01/06/201721/08/2012Jazyk:
English
Verze:
01/06/2017
Velikost souboru:
181.9 KB
Název souboru:
EA01061DEN_0217.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Prosonic Flow 93P Technical Information
Ultrasonic flow measuring system
Volume flow measurement of liquids in chemical or process applicationsEN CS 01/07/201101/07/201001/06/2009Jazyk:
English
Verze:
01/07/2011
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI00083DEN_1311.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Technical Information
Portable ultrasonic flow measuring system
Volume flow measurement of liquidsEN CS 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Jazyk:
English
Verze:
06/12/2023
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI00085DEN_1423.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Prosonic Flow 93 Návod na obsluhu
Ultrazvukový prutokomer pro merení prutoku kapalin v uzavrených
potrubích.
Popis funkcí v samostatné dokumentaci.EN CS 19/08/201101/07/201001/06/200901/11/200415/10/2003Jazyk:
Czech
Verze:
01/11/2004
Velikost souboru:
4 MB
Název souboru:
ProsonicFlow93_BA070D.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Operating Instructions
Portable ultrasonic flow measuring system
EN CS 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Jazyk:
English
Verze:
06/12/2023
Velikost souboru:
5.6 MB
Název souboru:
BA00136DEN_1423.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Brief Operating Instructions
Portable ultrasonic flow measuring system
EN CS 01/07/201101/05/201001/06/2009Jazyk:
English
Verze:
01/07/2011
Velikost souboru:
906.2 KB
Název souboru:
KA00034DEN_1311.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Bus plug FF Installation Instructions
Promag 53, 55, Promag 200, Promass 83, Promass 200, Prowirl 72, 73,
Prowirl 200, Prosonic Flow 92, 93EN CS 01/06/201721/08/2012Jazyk:
English
Verze:
01/06/2017
Velikost souboru:
181.9 KB
Název souboru:
EA01061DEN_0217.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Change of Directives Special Documentation
Change of Directives
EN CS 20/04/2016Jazyk:
English
Verze:
20/04/2016
Velikost souboru:
52.2 KB
Název souboru:
SD01764DEN_0116.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Data exchange into Excel Special Documentation
Data exchange with Prosonic Flow 93T
Import CSV File into ExcelEN CS 01/05/2010Jazyk:
English
Verze:
01/05/2010
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
SD144DA2_0410.pdf
-
-
-
Informace o výrobci (MI)
Simatic PDM PROFIBUS Package V1.12.00 Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes – PROFIBUS
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN CS 25/11/201531/07/201502/02/201529/01/201508/04/2014Jazyk:
English
Verze:
25/11/2015
Velikost souboru:
249.1 KB
Název souboru:
MI00094S_04_en_12.15.pdf
-
-
-
Informace o výrobci (MI)
PRM HART Package V1.08.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00EN CS 30/07/201505/02/201510/07/201408/04/201418/03/2013Jazyk:
English
Verze:
30/07/2015
Velikost souboru:
253 KB
Název souboru:
MI00099S_04_en_09.15.pdf
-