
Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
3 % o. h.
4 % o. h.
5 % h. c. s.
(v závislosti na vybrané možnosti položky objednávky "Kalibrační průtok") -
Měřicí rozsah
20 až 720 000 kg/h
20 až 1 080 000 kg/h
(pro vzduch, v závislosti na vybrané volitelné možnosti položky objednávky „Kalibrační průtok“) -
Teplotní rozsah média
−40 až +100 °C
-
Max. procesní tlak
20 bar g (290 psi g)
-
Materiály smáčených částí
Převodník: 1.4404 (316L)
Ponorná trubice: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Připojení:
Svírací šroubení: 1.4404 (316L)
Těsnicí kroužek: EPDM; HNBR; 1.4401 (316)
Upínací kroužek: PEEK 450G
Oblast použití
t-mass B 150 v zásuvné verzi pro velká potrubí nebo pro ventilační kanály s obdélníkovým průřezem. Je určen pro cenově výhodné měření užitkových plynů, zejména stlačeného vzduchu. Umožňuje měření trendů a je vhodný především pro aplikace v distribučních sítích. Čtyřvodičová technologie se nachází v robustním kompaktním hliníkovém tělese. Zákaznická nastavení je možno zadat a uložit přes displej, tato nastavení mohou být prostřednictvím displeje také převedena z jednoho zařízení na jiné.
Princip měření se vyznačuje velkým provozním rozsahem průtoků a přímým měřením hmotnostního průtoku
Vhodný pro vzduch, dusík, oxid uhličitý nebo argon v potrubích kruhového nebo obdélníkového průřezu.
Vlastnosti přístroje
Zásuvná verze do potrubí jmenovitých průměrů DN 80 až 1 500 (3" až 60")
Instalace a vyjímání senzoru bez nutnosti přerušení procesu
Snadná instalace
Kompaktní přístroj s napájením 24 V DC
4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínací výstup
Kompaktní a robustní převodník
Výhody
Vhodný pro vzduch, dusík, oxid uhličitý nebo argon v potrubích kruhového a obdélníkového průřezu
Optimální monitorování procesu – snadné měření i při nízkých tlacích a nízkých rychlostech průtoku
Cenově výhodné měření – snadná instalace, nepatrná tlaková ztráta, bezúdržbová koncepce
Spolehlivé monitorování trendů veličin průtoku – měření několika veličin zároveň
Rychlé a snadné uvedení do provozu – intuitivní obslužné menu
Vysoká využitelnost technologie – vlastní diagnostika a monitorování chyb
Automatické obnovení dat po provedeném servise
Videa
Výběr produktů z řady Lean
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Proline t-mass B 150 Technické informace
Česká verze - 05/2012
Termické měření hmotnostního průtoku
EN CS 11/05/201217/04/2012Jazyk:
Czech
Verze:
11/05/2012
Velikost souboru:
851.9 KB
Název souboru:
TI01020DCS_0212.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline t-mass B 150 HART Operating Instructions
Anglická verze - 11/2012
Thermal Mass Flow Measuring System
EN CS 09/11/201217/04/2012Jazyk:
English
Verze:
09/11/2012
Velikost souboru:
3 MB
Název souboru:
BA01043DEN_0212.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline t-mass B 150 Technické informace
Termické měření hmotnostního průtoku
EN CS 11/05/201217/04/2012Jazyk:
Czech
Verze:
11/05/2012
Velikost souboru:
851.9 KB
Název souboru:
TI01020DCS_0212.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline t-mass B 150 HART Operating Instructions
Thermal Mass Flow Measuring System
EN CS 09/11/201217/04/2012Jazyk:
English
Verze:
09/11/2012
Velikost souboru:
3 MB
Název souboru:
BA01043DEN_0212.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline t-mass A, B 150 HART Description of Device Parameters
Thermal Mass Flowmeter
EN CS 04/04/2016Jazyk:
English
Verze:
04/04/2016
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
GP01031DEN_0115.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Proline t-mass B 150 Stručné pokyny k obsluze
Termické měření hmotnostního průtoku
EN CS 17/04/2012Jazyk:
Czech
Verze:
17/04/2012
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
KA01104DCS_0112.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN CS 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Jazyk:
English
Verze:
01/09/2017
Velikost souboru:
562.2 KB
Název souboru:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing sensor A+B Installation Instructions
t-mass A, B 150
EN CS 01/10/201827/03/201524/04/2012Jazyk:
English
Verze:
01/10/2018
Velikost souboru:
435.9 KB
Název souboru:
EA00112DA2_0318.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN CS 01/03/201828/11/201325/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/03/2018
Velikost souboru:
139.5 KB
Název souboru:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN CS 03/03/202015/02/2019Jazyk:
English
Verze:
03/03/2020
Velikost souboru:
406.9 KB
Název souboru:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Cold tap, atmospheric pressure
t-mass B, T 150, I 300, 500-digital
EN CS 15/10/202431/07/202001/10/201804/10/2016Jazyk:
English
Verze:
15/10/2024
Velikost souboru:
539.9 KB
Název souboru:
EA01136DA2_0424-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Hot tap
t-mass B 150
EN CS 01/04/202201/10/201824/04/2012Jazyk:
English
Verze:
01/04/2022
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
EA00109DA2_0322-00.pdf
-