
Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
3 % o. h.
4 % o. h.
5 % h. c. s.
(v závislosti na vybrané možnosti položky objednávky „Kalibrační průtok“) -
Měřicí rozsah
0,5 až 910 kg/h
0,5 až 1 365 kg/h
(pro vzduch, v závislosti na vybrané volitelné možnosti položky objednávky „Kalibrační průtok“) -
Teplotní rozsah média
−40 až +100 °C
-
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300
-
Materiály smáčených částí
Převodník: 1.4404 (316L)
Ponorná trubice: 1.4404 (316L)
Měřicí trubice: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Připojení: 1.4404 (F316/F316L); 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Oblast použití
Přístroj t-mass A 150 pro zasunutí do potrubí je určen pro cenově výhodné měření užitkových plynů, zejména pak tlakového vzduchu. Umožňuje zjišťování trendů, je vhodné pro použití v distribučních sítích. Čtyřvodičová technologie se nachází v robustním kompaktním hliníkovém tělese. Dodává se v provedení buď s displejem, nebo bez displeje. Zákaznická nastavení je možno zadat a uložit přes displej, tato nastavení mohou být prostřednictvím displeje také převedena z jednoho zařízení na jiné.
Princip měření se vyznačuje velkým provozním rozsahem průtoků a přímým měřením hmotnostního průtoku
Vhodné pro vzduch, dusík, oxid uhličitý a argon v potrubích malých rozměrů.
Vlastnosti přístroje
Inline provedení: jmenovitá světlost DN 15 až 50 (1/2" až 2")
Provozní tlak až do PN 40, tlaková třída 300
K dispozici jsou různá procesní připojení
Kompaktní přístroj s napájením 24 V DC
4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínací výstup
Kompaktní a robustní převodník
Výhody
Vhodné pro vzduch, dusík, oxid uhličitý a argon v potrubích malých rozměrů
Optimální monitorování procesu – snadné měření i při nízkých tlacích a nízkých rychlostech průtoku
Cenově výhodné měření – snadná instalace, nepatrná tlaková ztráta, bezúdržbová koncepce
Spolehlivé monitorování trendů veličin průtoku – měření několika veličin zároveň
Rychlé a snadné uvedení do provozu – intuitivní obslužné menu
Vysoká využitelnost technologie – vlastní diagnostika a monitorování chyb
Automatické obnovení dat po provedeném servise
Videa
Výběr produktů z řady Lean
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Proline t-mass A 150 Technické informace
Česká verze - 05/2012
Termické měření hmotnostního průtoku
EN CS 02/03/202011/05/201217/04/2012Jazyk:
Czech
Verze:
11/05/2012
Velikost souboru:
876.7 KB
Název souboru:
TI01019DCS_0212.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline t-mass A 150 HART Pokyny k obsluze
Česká verze - 11/2012
Termické měření hmotnostního průtoku
EN CS 02/03/202009/11/201208/11/201217/04/2012Jazyk:
Czech
Verze:
08/11/2012
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
BA01042DCS_0212.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline t-mass A 150 Technické informace
Termické měření hmotnostního průtoku
EN CS 02/03/202011/05/201217/04/2012Jazyk:
Czech
Verze:
11/05/2012
Velikost souboru:
876.7 KB
Název souboru:
TI01019DCS_0212.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline t-mass A 150 HART Pokyny k obsluze
Termické měření hmotnostního průtoku
EN CS 02/03/202009/11/201208/11/201217/04/2012Jazyk:
Czech
Verze:
08/11/2012
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
BA01042DCS_0212.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline t-mass A, B 150 HART Description of Device Parameters
Thermal Mass Flowmeter
EN CS 04/04/2016Jazyk:
English
Verze:
04/04/2016
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
GP01031DEN_0115.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Proline t-mass A 150
Thermal mass flowmeter
EN CS 02/03/202017/04/2012Jazyk:
English
Verze:
02/03/2020
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
KA01103DEN_0220.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing sensor A+B Installation Instructions
t-mass A, B 150
EN CS 01/10/201827/03/201524/04/2012Jazyk:
English
Verze:
01/10/2018
Velikost souboru:
435.9 KB
Název souboru:
EA00112DA2_0318.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN CS 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Jazyk:
English
Verze:
01/09/2017
Velikost souboru:
562.2 KB
Název souboru:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN CS 01/03/201828/11/201325/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/03/2018
Velikost souboru:
139.5 KB
Název souboru:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN CS 03/03/202015/02/2019Jazyk:
English
Verze:
03/03/2020
Velikost souboru:
406.9 KB
Název souboru:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing small parts Installation Instructions
t-mass A, B, T 150
EN CS 01/10/201823/06/201504/03/201424/04/2012Jazyk:
English
Verze:
01/10/2018
Velikost souboru:
528.1 KB
Název souboru:
EA00111DA2_0418.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Proline t-mass 150
EAC:
Zone 2EN CS 01/07/2024Jazyk:
English
Verze:
01/07/2024
Velikost souboru:
448.6 KB
Název souboru:
XA03273DEN_0124-00.pdf
-