Německá cena pro inovace oceňuje produkty ze širokého spektra průmyslových oborů, které se od momentálně dostupných řešení odlišují svou přidanou hodnotou.
Proline Promass Q 500 s různými oddělenými převodníky
Souhrn technické specifikace
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,2 kg/m³
Měřicí rozsah
0 až 400 000 kg/h (0 až 14 697 lb/min)
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +205 °C (−58 až +401 °F) Volitelná možnost: −196 až +150 °C (−321 až +302 °F)
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L); nerezová ocel pro kryogenické aplikace Připojení: 1.4404 (316/316L)
Promass Q 500 poskytuje nejvyšší přesnost měření hmotnostního průtoku, objemového průtoku a hustoty. Vzhledem k tomu, že je upřednostňovanou volbou pro aplikace obchodního měření, byl rovněž optimalizován pro aplikace měření kapalin, o nichž je známo, že obsahují plyn. Se svým inovativním odděleným převodníkem umožňuje Promass Q 500 maximální přizpůsobení instalace a provozní bezpečnost v náročných podmínkách. Technologie Heartbeat umožňuje bezpečnost procesů.
Princip měření funguje nezávisle na fyzikálních vlastnostech kapaliny, jako je viskozita nebo hustota.
Nejvyšší měřicí výkon pro přenos vazby, hustotu a v náročných procesních podmínkách.
Vlastnosti přístroje
Hmotnostní / objemový průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal)
Hustota: chyba měření ±0,1 kg/m³ (volitelně)
Vysoké snížení otáček díky nízké tlakové ztrátě/nulovému bodu
Kompaktní dvoukomorové pouzdro s až 3 vstupy/výstupy
Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem WLAN
Možnost dálkového zobrazení
Výhody
Spolehlivá kvalita měření – bezkonkurenční přesnost měření hmotnostního a objemového průtoku a hustoty.
Optimalizovaná výkonnost pro kapaliny obsahující plyn – MFT (multifrekvenční technologie).
Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota).
Prostorově úsporná instalace - není potřeba vstupní/výstupní vedení.
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím - mnoho volně kombinovatelných vstupů/výstupů a Ethernetu.
Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.
Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Společnost Schluchseewerk AG chtěla zaznamenat a optimalizovat účinnost svých turbín v přečerpávací elektrárně ve Wehru. Společnost Endress+Hauser nabízí optimální řešení se svým ultrazvukovým příložným průtokoměrem.
Bílá kniha - Problémy s měřením způsobené technologickými kapalinami, které obsahují plyn, na principu Coriolisových sil: Jak nejlépe překonat tyto výzvy pomocí průtokoměrů Promass.
Promass Q, the high-tech Coriolis flowmeter from Endress+Hauser, has some new additions to its lineup. This device is now also available for larger pipe sizes DN 150 to 250 (6 to 10").
Inovativní specialista pro náročné aplikace v provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Spolehlivá kvalita měření – bezkonkurenční přesnost měření hmotnostního a objemového průtoku a hustoty. Nejvyšší výkonnost měření pro fiskální měření, měření hustoty a náročné procesní podmínky.
Vlastnosti senzoru
Optimalizovaná výkonnost pro tekutiny obsahující plyn – MFT (multifrekvenční technologie). Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Hustota: chyba měření ±0,2 kg/m³. Velký rozsah měření díky nízké tlakové ztrátě / nulovému bodu.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 25 až 100 (1" až 4")
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L); nerezová ocel pro kryogenické aplikace Připojení: 1.4404 (316/316L)
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,2 kg/m³
Měřicí rozsah
0 až 550 000 kg/h (0 až 20 210 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +205 °C (−58 až +401 °F) Volitelná možnost: −196 až +150 °C (−321 až +302 °F)
Rozsah okolní teploty
Standard: −4 až +60 °C (−4 až +140 °F) Volitelná možnost:−60 až +60 °C (−76 až +140 °F)
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakovaný Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky, zkapalněné plyny, kryogenní kapaliny) OIML R117 (kapaliny jiné než voda, zkapalněné plyny, kryogenní kapaliny) NTEP (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny) MC (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny)
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3‐A, EHEDG, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Inovativní specialista pro náročné aplikace v provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Spolehlivá kvalita měření – bezkonkurenční přesnost měření hmotnostního a objemového průtoku a hustoty. Nejvyšší výkonnost měření pro fiskální měření, měření hustoty a náročné procesní podmínky.
Vlastnosti senzoru
Optimalizovaná výkonnost pro tekutiny obsahující plyn – MFT (multifrekvenční technologie). Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Hustota: chyba měření ±0,2 kg/m³. Velký rozsah měření díky nízké tlakové ztrátě / nulovému bodu.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 25 až 100 (1" až 4")
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L); nerezová ocel pro kryogenické aplikace Připojení: 1.4404 (316/316L)
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,2 kg/m³
Měřicí rozsah
0 až 400 000 kg/h (0 až 14 697 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +205 °C (−58 až +401 °F) Volitelná možnost: −196 až +150 °C (−321 až +302 °F)
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C Volitelná možnost: −60 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakovaný Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím lokálního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky, zkapalněné plyny, kryogenní kapaliny) OIML R117 (kapaliny jiné než voda, zkapalněné plyny, kryogenní kapaliny) NTEP (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny)
3.1 materiál NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Inovativní specialista pro náročné aplikace v provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Spolehlivá kvalita měření – bezkonkurenční přesnost měření hmotnostního a objemového průtoku a hustoty. Nejvyšší výkonnost měření pro fiskální měření, měření hustoty a náročné procesní podmínky.
Vlastnosti senzoru
Optimalizovaná výkonnost pro tekutiny obsahující plyn – MFT (multifrekvenční technologie). Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Hustota: chyba měření ±0,2 kg/m³. Velký rozsah měření díky nízké tlakové ztrátě / nulovému bodu.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Inovativní specialista pro náročné aplikace v provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Spolehlivá kvalita měření – bezkonkurenční přesnost měření hmotnostního a objemového průtoku a hustoty. Nejvyšší výkonnost měření pro fiskální měření, měření hustoty a náročné procesní podmínky.
Vlastnosti senzoru
Optimalizovaná výkonnost pro tekutiny obsahující plyn – MFT (multifrekvenční technologie). Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Hustota: chyba měření ±0,2 kg/m³. Velký rozsah měření díky nízké tlakové ztrátě / nulovému bodu.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Jmenovitý rozsah průměrů
DN 25 až 100 (1" až 4")
Smáčené materiály
Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L); nerezová ocel pro kryogenní aplikace Připojení: 1.4404 (316/316L)
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,2 kg/m³
Měřicí rozsah
0 až 550 000 kg/h (0 až 20 210 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Rozsah teplot média
Standardní: −50 až 205 °C (−58 až 401 °F) Možnost: −196 až 150 °C (−321 až 302 °F)
Rozsah průměrné teploty
Standardní: −40 až 60 °C (−40 až 140 °F) Možnost:−50 až 60 °C (−58 až 140 °F)
Materiál hlavy převodníku
1.4404 (316L), nejvyšší odolnost proti korozi Pouzdro pro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, potaženo Pouzdro pro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) podobné 316L
Materiál hlavy převodníku
AlSi10Mg, potažený; 1.4409 (CF3M) podobné jako 316L; polykarbonát
Stupeň krytí
Senzor odděleného provedení (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Senzor odděleného provedení (volitelná možnost): IP 69. Převodník odděleného provedení: IP 66/67, kryt typu 4X
Displej/Ovládání
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (obsluha zvenčí) Nastavení přes místní displej a obslužné nástroje je možné
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA bezdrátový HART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Duální pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100–230 V AC 100–230 V AC / 24 V DC (neklasifikované prostředí)
Povolení pro nebezpečné prostředí
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Jiná povolení a certifikáty
CE, C-tick, EAC marking Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelná v bezpečnostně relevantních aplikacích podle IEC 61511 Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 1702517025), Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky, zkapalněné plyny, kryogenní kapaliny) OIML R117 (kapaliny jiné než voda, zkapalněné plyny, kryogenní kapaliny) NTEP (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny) MC (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny) Schválení LRl, schválení DNV GL, schválení ABS, schválení BV PED, CRN, AD 2000 3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; svařovací zkouška podle EN ISO, ASME, NORSOK 3-A, EHEDG, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Inovativní specialista pro náročné aplikace v provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Spolehlivá kvalita měření – bezkonkurenční přesnost měření hmotnostního a objemového průtoku a hustoty. Nejvyšší výkonnost měření pro fiskální měření, měření hustoty a náročné procesní podmínky.
Vlastnosti senzoru
Optimalizovaná výkonnost pro tekutiny obsahující plyn – MFT (multifrekvenční technologie). Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Hustota: chyba měření ±0,2 kg/m³. Velký rozsah měření díky nízké tlakové ztrátě / nulovému bodu.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 25 až 100 (1" až 4")
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L); nerezová ocel pro kryogenické aplikace Připojení: 1.4404 (316/316L)
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,2 kg/m³
Měřicí rozsah
0 až 400 000 kg/h
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +205 °C Volitelná možnost: −196 až +150 °C
Rozsah okolní teploty
Standard: −4 až +60 °C Volitelná možnost: −60 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakovaný Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky, zkapalněné plyny, kryogenní kapaliny) OIML R117 (kapaliny jiné než voda, zkapalněné plyny, kryogenní kapaliny) NTEP (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny)
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .