Robustní průtokoměr Promass E má dlouhodobě dobrou pověst jako spolehlivé řešení k přesnému měření kapalin a plynů v širokém rozsahu standardních aplikací v různých odvětvích. Se svým inovativním odděleným převodníkem umožňuje Promass E 500 maximální přizpůsobení instalace a provozní bezpečnost v náročných podmínkách. Technologie Heartbeat umožňuje spolehlivost měření a umožňuje prodloužení cyklů následných kalibrací.
Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota
Přesné měření kapalin a plynů pro široký rozsah standardních aplikací.
Vlastnosti přístroje
Kompaktní senzor s dvojitou trubicí
Teplota média až do +150 °C (+302 °F)
Procesní tlak až do 100 bar (1 450 psi)
Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy
Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN
Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem
Výhody
Cenově výhodné řešení – víceúčelový přístroj; alternativa konvenčních objemových průtokoměrů.
Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota).
Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a Ethernet.
Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.
Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Společnost Schluchseewerk AG chtěla zaznamenat a optimalizovat účinnost svých turbín v přečerpávací elektrárně ve Wehru. Společnost Endress+Hauser nabízí optimální řešení se svým ultrazvukovým příložným průtokoměrem.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Průtokoměr s minimalizovanými náklady na vlastnictví s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Přesné měření kapalin a plynů pro široký rozsah standardních aplikací.
Vlastnosti senzoru
Cenově výhodné řešení – víceúčelový přístroj; alternativa konvenčních objemových průtokoměrů. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Kompaktní senzor s dvojitou trubicí. Teplota média až do +150 °C (+302 °F). Procesní tlak až do 100 bar.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,15 % (standardní), ±0,10 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,15 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 180 000 kg/h (0 až 6 615 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
−40 až +150 °C (−40 až +302 °F)
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F) Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F)
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakované Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Průtokoměr s minimalizovanými náklady na vlastnictví s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Přesné měření kapalin a plynů pro široký rozsah standardních aplikací.
Vlastnosti senzoru
Cenově výhodné řešení – víceúčelový přístroj; alternativa konvenčních objemových průtokoměrů. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Kompaktní senzor s dvojitou trubicí. Teplota média až do +150 °C (+302 °F). Procesní tlak až do 100 bar.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,15 % (standardní), ±0,10 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,15 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 180 000 kg/h (0 až 6 615 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
−40 až +150 °C
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C Volitelná možnost: −50 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakované Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím lokálního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Průtokoměr s minimalizovanými náklady na vlastnictví s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Přesné měření kapalin a plynů pro široký rozsah standardních aplikací.
Průtokoměr s minimalizovanými náklady na vlastnictví s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Přesné měření kapalin a plynů pro široký rozsah standardních aplikací.
Vlastnosti senzoru
Cenově výhodné řešení – víceúčelový přístroj; alternativa konvenčních objemových průtokoměrů. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Kompaktní senzor s dvojitou trubicí. Teplota média až do +150 °C (+302 °F). Procesní tlak až do 100 bar.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Průtokoměr s minimalizovanými náklady na vlastnictví s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Přesné měření kapalin a plynů pro široký rozsah standardních aplikací.
Vlastnosti senzoru
Cenově výhodné řešení – víceúčelový přístroj; alternativa konvenčních objemových průtokoměrů. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Kompaktní senzor s dvojitou trubicí. Teplota média až do +150 °C (+302 °F). Procesní tlak až do 100 bar.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,15 % (standardní), ±0,10 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,15 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 180 000 kg/h
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
−40 až +150 °C
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C Volitelná možnost: −50 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakované Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .