Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek Coriolisova průtokoměru Proline Promass E 300 / 8E3B

Proline Promass E 300
Coriolisův průtokoměr

Coriolisův průtokoměr středního rozsahu s kompaktním, snadno přístupným převodníkem

8E3B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,15 % (standardní), ±0,10 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,15 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 180 000 kg/h (0 až 6 615 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −40 až +150 °C (−40 až +302 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600, 63K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
    Připojení: 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

Robustní průtokoměr Promass E má dlouhodobě dobrou pověst jako spolehlivé řešení k přesnému měření kapalin a plynů v širokém rozsahu standardních aplikací v různých odvětvích. Díky kompaktnímu převodníku poskytuje Promass E 300 velkou přizpůsobivost týkající se ovládání i začlenění do systému: přístup z jedné strany, oddělený displej a vylepšené možnosti připojení do nadřazeného systému. Technologie Heartbeat umožňuje spolehlivost měření a umožňuje prodloužení cyklů následných kalibrací.

  • Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

  • Přesné měření kapalin a plynů pro široký rozsah standardních aplikací.

Vlastnosti přístroje

  • Kompaktní senzor s dvojitou trubicí

  • Teplota média až do +150 °C (+302 °F)

  • Procesní tlak až do 100 bar (1 450 psi)

  • Kompaktní dvoukomorový plášť s až třemi vstupy/výstupy

  • Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN

  • Volitelně verze s odděleným displejem

Výhody

  • Cenově výhodné řešení – víceúčelový přístroj; alternativa konvenčních objemových průtokoměrů.

  • Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota).

  • Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.

  • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a Ethernet.

  • Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products