Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Proline Prowirl D 200 vírový průtokoměr

Proline Prowirl D 200
vírový průtokoměr

Cenově výhodný mezipřírubový (sendvičový) průtokoměr v kompaktní nebo oddělené verzi

7D2C
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (kapalina): ±0,75 %
    Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 %
    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %
    Hmotnostní průtok (pára, plyn): ±1,7 %

  • Měřicí rozsah

    Kapalina: 0,16 až 625 m³/h
    v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C
    Pára, plyn: 2 až 8 342 m³/h
    v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −40 až +260 °C
    Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C
    Vysoká/nízká teplota (na vyžádání): −200 až +450 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4408 (C3FM)
    DSC senzor: 1.4435 (316/316L)

Oblast použití

Senzor Prowirl D lze instalovat přímo mezi příruby, a slouží tak jako funkční zařízení pro aplikace v pomocných procesech při nízkých nákladech na instalaci. Díky originálnímu napájení po smyčce průtokoměr Prowirl D 200 umožňuje cenově výhodnou a hladkou integraci do stávající infrastruktury. Nabízí nejvyšší provozní bezpečnost v prostředích s nebezpečím výbuchu. Technologie Heartbeat umožňuje trvalou provozní bezpečnost.

  • Upřednostňovaný měřicí princip pro mokrou/nasycenou/přehřátou páru, plyny a kapaliny (i kryogenní)

  • Vhodné pro všechny základní aplikace a pro výměny clony kus za kus.

Vlastnosti přístroje

  • Délka mezi čely 65 mm

  • Žádné příruby

  • Nízká hmotnost

  • Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat

  • Robustní dvoukomorový kryt

  • Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex)

Výhody

  • Integrované měření teploty u měření hmotnostního a energetického průtoku páry na mezi sytosti

  • Snadné ustavení senzoru – integrované centrovací kroužky

  • Vysoká dostupnost – osvědčená robustnost, odolnost vůči vibracím, teplotním šokům a vodním rázům

  • Dlouhodobá stabilita – robustní kapacitní senzor bez driftu

  • Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice

  • Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

Výběr produktů z řady Lean

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products