Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Obrázek průtokoměru Coriolis Proline Promass O 300 / 8O3B pro ropný a plynárenský průmysl

Proline Promass O 300
Coriolisův průtokoměr

Robustní vysokotlaký průtokoměr s kompaktním, snadno přístupným převodníkem

8O3B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 850 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −40 až +205 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 250, třída 1500

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Připojení: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

Oblast použití

Promass O je určen pro špičkovou přesnost měření kapalin a plynů při vysokých procesních tlacích v ropném a plynárenském průmyslu. Senzor je vhodný pro pobřežní i suchozemské podmínky a odolný proti praskání působením koroze. S kompaktním převodníkem nabízí Promass O 300 velkou přizpůsobivost týkající se ovládání i začlenění do systému: přístup z jedné strany, oddělený displej a vylepšené možnosti připojení do nadřazeného systému. Technologie Heartbeat umožňuje provozní bezpečnost.

  • Měření je nezávislé na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

  • Vysoká přesnost za vysokých procesních tlaků; vhodné pro pobřežní i suchozemské podmínky.

Vlastnosti zařízení

  • Měřicí trubice je z materiálu 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)

  • Provozní tlak až do PN 250, tlaková třída 1500

  • Jmenovitá světlost: DN 80 až 250

  • Kompaktní dvoukomorový plášť s až třemi vstupy/výstupy

  • Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem WLAN

  • K dispozici oddělená verze displeje

Výhody

  • Vysoká bezpečnost – vysoká odolnost vůči korozi pod napětím.

  • Méně procesních měřicích míst – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota).

  • Prostorově úsporná instalace - není potřeba žádný vstupní/výstupní kanál.

  • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím - mnoho volně kombinovatelných I/O a Ethernetu.

  • Omezení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.

  • Integrované ověření – technologie Heartbeat.

Videa

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products