Promag P je určen pro chemické a procesní aplikace s korozivními kapalinami a vysokými teplotami média. Díky svému jednoduchému provedení hardwaru a softwaru zjednodušuje Promag P 10 každý krok v jeho životním cyklu od návrhu po servis v běžné kvalitě Endress+Hauser. Technologie Heartbeat umožňuje bezpečné procesy.
Obousměrný měřicí princip je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě.
Je určen pro chemické a procesní aplikace s korozivními kapalinami.
Vlastnosti přístroje
Jmenovitá světlost: max. DN 600 (24")
Všechna běžná schválení Ex
Výstelka z materiálu PTFE nebo PFA
Integrace systému s HART, Modbus RS485
Flexibilní ovládání s aplikací a volitelným displejem
Výhody
Pro nejrůznější aplikace – velký výběr materiálů smáčených částí
Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu žádná tlaková ztráta
Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části
Optimální použitelnost – provoz s mobilními zařízeními a aplikací nebo displejem SmartBlue s dotykovým displejem
Jednoduché, časově úsporné uvedení do provozu – řízená parametrizace předem a v terénu
Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Společnost Schluchseewerk AG chtěla zaznamenat a optimalizovat účinnost svých turbín v přečerpávací elektrárně ve Wehru. Společnost Endress+Hauser nabízí optimální řešení se svým ultrazvukovým příložným průtokoměrem.
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
Společnost Hug Oberflächentechnik AG se v oblasti měření koncentrace svých pasivačních a odmašťovacích roztoků spoléhá na přenosné zařízení Teqwave T od společnosti Endress+Hauser
Průtokoměr pro základní procesní aplikace s koncepcí snadného ovládání. Určeno pro chemické a procesní aplikace s korozivními kapalinami.
Vlastnosti senzoru
Pro nejrůznější aplikace – velký výběr materiálů smáčených částí. Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu žádná tlaková ztráta. Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části. Jmenovitá světlost: max. DN 600 (24"). Všechna běžná schválení Ex. Výstelka z materiálu PTFE nebo PFA.
Vlastnosti převodníku
Optimální využitelnost – ovládání pomocí mobilních přístrojů a aplikace SmartBlue nebo pomocí displeje s dotykovou obrazovkou. Jednoduché, časové úsporné uvedení do provozu – nastavení parametrů pomocí průvodce předem a přímo v terénu. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Systémová integrace pomocí protokolů HART, Modbus RS485. Flexibilní ovládání pomocí aplikace a volitelného displeje.
Objemový průtok (standardní): ±0,5 % z měř. hodnoty ±1 mm/s (0,04 in/s)
Měřicí rozsah
4 dm³/min až 9 600 m³/h (1 gal/min až 44 000 gal/min)
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
Teplotní rozsah média
Materiál výstelky PFA: −20 až 150 °C (−4 až 302 °F) Materiál výstelky PTFE: −40 až 130 °C (−40 až 266 °F)
Rozsah okolní teploty
Materiál příruby uhlíková ocel: −10 až 60 °C (14 až 140 °F) Materiál příruby nerezová ocel: −40 až 60 °C (−40 až 140 °F)
Materiál tělesa senzoru
DN 15 až 300 (½" až 12"): AlSi10Mg, potažený DN 350 až 600 (14" až 24"): uhlíková ocel s ochranným nátěrem
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, potažený
Stupeň ochrany
Standardní: krytí IP 66/67, typ 4X
Zobrazení/obsluha
LCD displej 2,4" s dotykovým ovládáním a automatickým otáčením; možnost nastavení a ovládání prostřednictvím aplikace SmartBlue (Bluetooth)
Výstupy
4–20 mA HART (aktivní/pasivní), pulzní/frekvenční/spínací výstup Modbus RS485, 4–20 mA
Digitální komunikace
HART, MODBUS RS485
Napájení
24 V DC 100–230 V AC 100–230 V AC / 24 V DC (neklasifikované prostředí)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC, NEPSI, INMETRO, JPN, UK Ex
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .