Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek Coriolisova průtokoměru Proline Promass I 100 / 8I1B s technologií Tri-Clamp

Proline Promass I 100
Coriolisův průtokoměr

Kombinuje v sobě přímé měření viskozity a průtoku s rozšířenou funkčností převodníku

8I1B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 180 000 kg/h (0 až 6 600 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −50 až +150 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600, 63K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: titan třídy 9
    Připojení: titan třídy 2

Oblast použití

Prostřednictvím průtokoměru Promass I 100 se systémem jedné přímé měřicí trubice měří hodnoty, které jsou pro Coriolisovy průtokoměry běžné, např. hmotnostní průtok, hustota a teplota. Jako volitelný výstup je možno navíc přímo měřit viskozitu.
V kombinaci s nejmenším tělesem převodníku, které je dnes dostupné na trhu, přístroj podává plný výkon měření na velmi malém prostoru. Průtokoměr Promass 100 často volí systémoví integrátoři, projektanti měřicích stanic a výrobci zařízení.

  • Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

  • Měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a kde je nutné jemné zacházení s médiem.

Vlastnosti přístroje

  • Přímý systém jedné měřicí trubice, kterou lze snadno čistit

  • Technologie TMB®

  • Měřicí trubice je vyrobená z titanu

  • Robustní těleso ultrakompaktního převodníku

  • Vysoký stupeň krytí: IP 69K

  • K dispozici je místní displej

Výhody

  • Energeticky úsporné řešení – konstrukce měřicí trubice zachovávající vnitřní průměr potrubí zaručuje minimální tlakovou ztrátu

  • Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota)

  • Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním

  • Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru

  • Místní nastavení, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products