Průtokoměr s jednou rovnou měřicí trubicí a převodníkem v kompaktním nebo odděleném provedení. Měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a kde je nutné jemné zacházení s médiem.
Vlastnosti senzoru
Energeticky úsporné řešení – konstrukce měřicí trubice zachovávající vnitřní průměr potrubí zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Přímý systém jedné měřicí trubice, kterou lze snadno čistit. Technologie TMB.
Vlastnosti převodníku
Cenově výhodné řešení – provedení určené pro běžné aplikace. Spolehlivý provoz – na displeji lze snadno odečítat procesní informace. Plně odpovídá normám IEC/EN/NAMUR. Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 80 (⅜" až 3")
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: titan třídy 9 Připojení: titan třídy 2
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Dvouřádkový displej s tlačítky Možnost nastavení prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
3 výstupy: 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Vstupy
Stavový vstup
Digitální komunikace
HART PROFIBUS PA
Napájení
16 až 62 V DC 85 až 260 V AC (45 až 65 Hz) 20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
3-A
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Průtokoměr s jednou rovnou měřicí trubicí a převodníkem v kompaktním nebo odděleném provedení. Měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a kde je nutné jemné zacházení s médiem.
Vlastnosti senzoru
Energeticky úsporné řešení – konstrukce měřicí trubice zachovávající vnitřní průměr potrubí zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – není třeba brát v úvahu náběžné délky před a za zařízením. Přímý, snadno čistitelný jednotrubicový systém. Technologie TMB.
Vlastnosti převodníku
Cenově výhodné řešení – provedení určené pro běžné aplikace. Spolehlivý provoz – na displeji lze snadno odečítat procesní informace. Plně odpovídá normám IEC/EN/NAMUR. Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 80 (⅜" až 3")
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: titan třídy 9 Připojení: titan třídy 2
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky Možnost nastavení prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
3 výstupy: 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Vstupy
Stavový vstup
Digitální komunikace
HART PROFIBUS PA
Napájení
16 až 62 V DC 85 až 260 V AC (45 až 65 Hz) 20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
3-A
Měřicí princip
Coriolis
Charakteristika / Aplikace
Vyvážený jednotrubicový systém, instalace „Fit-and-Forget“ (instaluj a vypusť) Provedení: Snadno čistitelný, hygienický, opatrně zachází s médiem – chemicky odolný materiál
Průměrná teplota
−20 až +65 °C (−4 až +140 °F)
Procesní teplota
−50 až +150 °C (−58 až +302 °F)
Procesní tlak
PN 16–100 Cl 150–600 JIS 10–63K
Smáčené části
Titan
Výstup
4–20 mA pulzní/frekvenční stav
Certifikáty / Schválení
ATEX FM CSA
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Průtokoměr s jednou rovnou měřicí trubicí a převodníkem v kompaktním nebo odděleném provedení. Měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a kde je nutné jemné zacházení s kapalinou.
Vlastnosti senzoru
Energeticky úsporné řešení – konstrukce měřicí trubice zachovávající vnitřní průměr potrubí zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem ani za ním. Přímý systém jedné měřicí trubice, kterou lze snadno čistit. Technologie TMB.
Vlastnosti převodníku
Cenově výhodné řešení – provedení určené pro běžné aplikace. Spolehlivý provoz – na displeji lze snadno odečítat procesní informace. Plně odpovídá normám IEC/EN/NAMUR. Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 80 (⅜" až 3")
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: titanový stupeň 9 Připojení: titanový stupeň 2
Proline Promass 80
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (withPROFIBUS PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .