Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
−60 °C až +280 °C
(−76 °F až +540 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 100 bar
(1 450 psi) -
Min. hustota média
Hustota od 0,4 g/cm³
(0,4 SGU)
Oblast použití
Liquiphant FTL80 je limitní hladinový spínač pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu se všemi mezinárodními certifikáty. Prevence přeplnění FailSafe v aplikacích s funkční bezpečností SIL3 pomocí jednoho přístroje. Spolehlivé hodnoty měření, nejsou ovlivněny: změnou vlastností média, prouděním, turbulencemi, plynovými bublinami, vibracemi ani tvorbou nánosů.
Limitní hladinový spínač pro kapaliny až do úrovně integrity bezpečnosti SIL3.
Procesní připojení: závity a příruby
Teplota: −60 až +280 °C
Tlak: −1 až +100 bar
Materiál senzoru: 316L, Alloy C
Mezinárodní certifikáty pro prostředí s nebezpečím výbuchu, prevence přeplnění WHG, SIL, lodní stavební schválení
Výhody
Použití v bezpečnostních systémech vyžadujících funkční bezpečnost SIL3 v souladu s IEC 61508 Ed. 2.0 / IEC 61511-1 / ISA 84-1 a DIN EN ISO 13849
Preventivní test: interval preventivního testování až 12 let, podřízená zařízení testována stisknutím tlačítka
Nepřetržité automatické monitorování s vnitřní redundancí
Rozhraní 4–20 mA (podle NAMUR NE 06 / NE 43): snadné začlenění pomocí spínací jednotky (Nivotester FailSafe FTL825) s dvoukanálovým výstupem (bezpečnostní kontakty) a funkcí blokace nebo s přímým připojením do bezpečnostního řídicího systému (PLC)
Žádné seřizování: rychlé spuštění s nízkými náklady
Žádné mechanicky pohyblivé části: žádná údržba, bez opotřebení, dlouhá životnost
Monitoring poškození, koroze, zanesení a mechanického zablokování vibrační vidličky
Videa
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Technical Information
Anglická verze - 06/2013
Vibronic Point level switch for liquids
EN CS 04/06/201316/07/2012Jazyk:
English
Verze:
04/06/2013
Velikost souboru:
678.4 KB
Název souboru:
TI01026FEN_0213.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN CS 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Jazyk:
English
Verze:
25/03/2024
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Technical Information
Vibronic
Point level switch for liquidsEN CS 04/06/201316/07/2012Jazyk:
English
Verze:
04/06/2013
Velikost souboru:
678.4 KB
Název souboru:
TI01026FEN_0213.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Operating Instructions
Vibronic
Point level switch for liquidsEN CS 04/06/201316/07/2012Jazyk:
English
Verze:
04/06/2013
Velikost souboru:
768.4 KB
Název souboru:
BA01037FEN_0213.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Electronics on Liquiphant M/S/FailSafe Installation instruction
Liquiphant M/S/FailSafe
EN CS 09/07/2012Jazyk:
English
Verze:
09/07/2012
Velikost souboru:
359 KB
Název souboru:
EA01030FA2_0112.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN CS 09/08/2012Jazyk:
English
Verze:
09/08/2012
Velikost souboru:
158.7 KB
Název souboru:
EA01049FA2_01.12.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN CS 11/08/201409/08/2012Jazyk:
English
Verze:
11/08/2014
Velikost souboru:
164.3 KB
Název souboru:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN CS 11/08/201416/01/201409/08/2012Jazyk:
English
Verze:
11/08/2014
Velikost souboru:
136.4 KB
Název souboru:
EA01047FA2_0314.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, SoliphantM, Liquicap M, Solicap M/S
EN CS 11/08/201409/08/2012Jazyk:
English
Verze:
11/08/2014
Velikost souboru:
134.4 KB
Název souboru:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Diagnostics plug Installation instruction
Liquiphant M/S/FailSafe, Soliphant T/M
EN CS 24/04/201511/10/2012Jazyk:
English
Verze:
24/04/2015
Velikost souboru:
71.5 KB
Název souboru:
EA01063FA2_0215.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN CS 24/02/202215/08/201409/08/2012Jazyk:
English
Verze:
24/02/2022
Velikost souboru:
119 KB
Název souboru:
EA01050FA2_0322.pdf
-