
Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
−50 °C až +150 °C
(−58 °F až +302 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 64 bar
(vakuum až 928 psi) -
Min. hustota média
0,5 g/cm (0,4 g/cm volitelně)
Oblast použití
Liquiphant FTL51H je limitní hladinový spínač s prodlužovací trubkou pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu se všemi mezinárodními certifikáty. Je použitelný zejména v potravinářském a farmaceutickém průmyslu s hygienickými certifikáty (3-A, EHEDG, ASME BPE). FTL51H nabízí funkční bezpečnost SIL2/SIL3. Spolehlivé hodnoty měření, nejsou ovlivněny: změnou vlastností média, prouděním, turbulencemi, plynovými bublinami, vibracemi ani tvorbou nánosů.
Limitní hladinový spínač pro všechny kapaliny s elektricky leštěnou povrchovou úpravou.
Procesní připojení: závity, příruby a hygienické procesní připojení (příruba Tri-Clamp, mlékárenská spojka, aseptická, DRD, SMS, Varivent)
Teplota: −50 až +150 °C
Tlak: −1 až +64 bar
Materiál senzoru: 316L
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, prevence přeplnění WHG, SIL, hygienické certifikáty, schválení pro stavbu lodí
Výhody
Mezinárodní hygienické certifikáty (3-A, EHEDG, ASME BPE). Materiál vyhovující požadavkům úřadu FDA
Elektricky leštěná a pasivovaná povrchová úprava
Mezinárodní certifikáty pro ochranu proti výbuchu a prevenci přeplnění (WHG)
Žádné mechanicky pohyblivé části: žádná údržba, bez opotřebení, dlouhá životnost.
Monitorování poškození vibrační vidličky: zaručená funkcePoužití v bezpečnostních systémech vyžadujících funkční bezpečnost SIL2/SIL3 v souladu s IEC 61508 / IEC 61511-1
Není vyžadována žádná kalibrace, snadné spuštění
Rozmanitost standardizovaných hygienických procesních připojení pro hygienické citlivé aplikace
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H Technical Information
Anglická verze - 01/2020
Point level switch for all kinds of liquids
EN CS 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Jazyk:
English
Verze:
10/01/2020
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
TI00328FEN_1820.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Liquiphant M FTL51C Technical Information
Anglická verze - 08/2018
Point level switch for all kinds of liquids with high corrosion-resistant coating
EN CS 31/08/201813/02/201719/05/201029/11/2007Jazyk:
English
Verze:
31/08/2018
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00347FEN_1418.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN CS 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Jazyk:
English
Verze:
06/12/2024
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H Technical Information
Point level switch for all kinds of liquids
EN CS 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Jazyk:
English
Verze:
10/01/2020
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
TI00328FEN_1820.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Liquiphant M FTL51C Technical Information
Point level switch for all kinds of liquids
with high corrosion-resistant coatingEN CS 31/08/201813/02/201719/05/201029/11/2007Jazyk:
English
Verze:
31/08/2018
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00347FEN_1418.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Liquiphant M Density and Density Computer FML621
Density computer for liquids
Also for use in hazardous areasEN CS 08/10/201212/02/200929/11/2007Jazyk:
English
Verze:
08/10/2012
Velikost souboru:
800.4 KB
Název souboru:
TI00420FEN_1312.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Electronic insert FEL50A PA
Vibration Limit Switch
Level limit switch for all liquids.
Suitable for use in hazardous areas, food and pharmaceuticalsEN CS 10/08/2004Jazyk:
English
Verze:
10/08/2004
Velikost souboru:
836 KB
Název souboru:
BA141FEN.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Instruction Manual
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Level Limit Switch
EN CS 05/04/200716/08/200501/04/2002Jazyk:
English
Verze:
05/04/2007
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
BA214Fae.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Liquiphant.
Sliding Sleeve
EN CS 01/05/200801/11/1998Jazyk:
English
Verze:
01/05/2008
Velikost souboru:
314.8 KB
Název souboru:
KA100fa6_0308.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN CS 24/04/2012Jazyk:
English
Verze:
24/04/2012
Velikost souboru:
398.2 KB
Název souboru:
KA00529FA2_0908.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
FTL5x - sealing set
FTL5x - sealing set
EN CS 03/05/2021Jazyk:
English
Verze:
03/05/2021
Velikost souboru:
63.3 KB
Název souboru:
KA00609F_A2.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Liquiphant M FTL50, FTL51 Operating Instructions
Point level switch for all kinds of liquids
EN CS 20/01/201729/06/201618/04/200601/04/2006Jazyk:
English
Verze:
20/01/2017
Velikost souboru:
982.5 KB
Název souboru:
KA00143FA6_1417.pdf
-