Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Elektromechanické měření hladiny

Průběžné měření hladiny v sypkých materiálech

Elektromechanické měření hladiny
2 Výrobky
Filtrovat X icon

Elektromechanické měření hladiny

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti na základě požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů na základě parametrů dané aplikace.

O elektromechanickém měření hladiny

Staří lodníci používali závaží na laně k měření hloubky ke dnu moře. V průmyslovém měření hladiny se stále ještě využívá tento základní princip sondování v podobě elektromechanického systému. Aplikace se sypkými materiály často používají elektromechanické měření hladiny. Příslušná, cenově výhodná zařízení poskytují spolehlivá měření v extrémně prašných prostředích. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si náš sortiment produktů Silopilot pro využití v aplikacích s elektromechanickým měřením hladiny.

Elektromechanické systémy na měření hladiny měří hladinu v nádobách nebo zásobnících s prachovými, jemnozrnnými nebo hrubozrnnými sypkými materiály pomocí snímacího závaží. Díky plně elektronickému digitálnímu bezpečnostnímu řízení minimální hladiny nehrozí, že se závaží senzoru dostane do výpusti sila nebo do dopravníkových systémů. Silopilot se často používá v aplikacích s obilovinami, plastovými granuláty nebo práškovými materiály.

Elektromechanické měření: princip měření

Závaží se spustí zavěšené na měřicím pásmu. Jakmile dosedne na povrch sypkého materiálu, tažná síla závaží poklesne. Tato změna je detekována, přístroj změní směr otáčení motoru a navine měřicí pásmo zpět. Generátor impulzů během spouštění závaží dolů počítá bezkontaktně počet otáček. Každý započítaný impulz odpovídá přesně definované vzdálenosti. Jestliže se tato vzdálenost odečte od celkové vzdálenosti (výška nádoby), výsledkem bude výška hladiny.

Výhody

  • Bez vlivu vlastností média
  • Bez vlivu hodnoty dielektrické konstanty
  • Osvědčené a spolehlivé měření