
Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
−40 °C až 150 °C
(−40 °F až 302 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 40 bar
(vakuum až 580 psi) -
Min. hustota média
> 0,7 g/cm
(> 0,5 g/cm volitelně)
Oblast použití
Liquiphant FTL33 je limitní hladinový spínač pro kapaliny. Spínač FTL33 je určen zejména pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu, kde je potřeba splnit hygienické požadavky. Spínač Liquiphant se používá pro prevenci přeplnění nebo ochranu chodu čerpadel nasucho. Funkce IO-Link umožňuje snadné nastavení parametrů.
Kompaktní:
– nejmenší vibrační senzor na trhu
Bezpečný:
– nepřetržité vlastní monitorování
– spolehlivé spínání nezávislé na vlastnostech médií
Snadná obsluha:
– není třeba žádná kalibrace nebo seřízení
– technologie plug & play
- nastavování IO-Link
Limitní hladinový spínač s kompaktní hygienickou konstrukcí a nerezovou hlavicí pro potravinářský průmysl.
Procesní připojení: závity, hygienická procesní připojení, procesní adaptér M24
Teplota: –40 až +150 °C
Tlak: −1 až +40 bar
Drsnost povrchu: 0,76 µm nebo 1,5 µm
Prevence přeplnění a detekce netěsností WHG, hygienické certifikáty, závěrečná inspekční zpráva
Výhody
Určen pro hygienické aplikace, zejména v potravinářském průmyslu – hygienická procesní připojení a schválení jsou k dispozici
Čistitelnost procesu CIP a SIP je zajištěna – až po krytí IP 69k
Spínač Liquiphant, který je navržen v souladu s nejvyššími nároky na kvalitu a udržitelnost životního prostředí a s funkcí vlastního monitorování, nabízí bezpečné spínání i v případě výpadku napětí
Přesný spínací bod nezávislý na změně vlastností médií
Skutečný plug & play senzor je nabízen bez nutnosti úpravy i při změně média. Měření není ovlivněno vodivostí, tvorbou nánosů, turbulencí, prouděním nebo vzduchovými bublinami
Není vyžadována žádná kalibrace, nejsou nutné žádné specifické znalosti nebo nástroje (např. software)
Robustní konstrukce z nerezové oceli (316L) zajišťuje nejvyšší odolnost – neobsahuje žádné mechanicky pohyblivé díly a nevyžaduje žádnou údržbu
Videa
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Liquiphant FTL33
Anglická verze - 07/2022
Vibronic
EN CS 12/07/202227/01/202130/05/201630/09/2014Jazyk:
English
Verze:
12/07/2022
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI01148FEN_0522-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquiphant FTL33
Anglická verze - 07/2022
Point level switch for liquids in the food industry
EN CS 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Jazyk:
English
Verze:
12/07/2022
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
BA01286FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN CS 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Jazyk:
English
Verze:
06/12/2024
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Liquiphant FTL33 IO- Link
Vibronic
EN CS 27/01/202103/12/2018Jazyk:
English
Verze:
27/01/2021
Velikost souboru:
1007.6 KB
Název souboru:
TI01434FEN_0221.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Liquiphant FTL33
Vibronic
EN CS 12/07/202227/01/202130/05/201630/09/2014Jazyk:
English
Verze:
12/07/2022
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI01148FEN_0522-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquiphant FTL33
Point level switch for liquids in the food industry
EN CS 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Jazyk:
English
Verze:
12/07/2022
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
BA01286FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquiphant FTL33 IO-Link
Limitní spínač hladiny pro kapaliny v potravinářském průmyslu
EN CS 12/10/202021/12/201803/12/2018Jazyk:
Czech
Verze:
12/10/2020
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
BA01934FCS_0320.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Liquiphant FTL33, FTL20H, FTL5xH Operating Instructions
Weld-in adapter
EN CS 24/11/201407/02/2006Jazyk:
English
Verze:
24/11/2014
Velikost souboru:
144.8 KB
Název souboru:
KA00269FA6_1314.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Liquiphant FTL33
Hladinový spínač pro kapaliny v potravinářském průmyslu
EN CS 02/08/202403/10/2022Jazyk:
Czech
Verze:
02/08/2024
Velikost souboru:
358.2 KB
Název souboru:
KA01619FCS_0224-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Liquiphant FTL33
Hladinový spínač pro kapaliny v potravinářském průmyslu
IO-LinkEN CS 02/08/202403/10/2022Jazyk:
Czech
Verze:
02/08/2024
Velikost souboru:
348.1 KB
Název souboru:
KA01620FCS_0224-00.pdf
-
-
-
ZE (certifikát)
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquiphant FTL33
HE_00153_01.15
EN CS 02/11/2015Jazyk:
English
Verze:
02/11/2015
Velikost souboru:
874.8 KB
Název souboru:
ZE01025FA2_0115.pdf
-
-
-
ZE (certifikát)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageEN CS 22/07/201917/09/2014Jazyk:
German
Verze:
22/07/2019
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
ZE01011FDE_0219.pdf
-