Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Soliwave FDR56 - Microwave barrier transceiver

Microwave barrier transceiver
Soliwave FDR56

Transceiver for non-contact point level detection in bulk solids

FDR56
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Procesní teplota

    Bezkontaktní instalace: jakákoli
    V rámci instalace:
    −40 °C až +70 °C (−40 °F až +158 °F)
    S vysokoteplotním adaptérem:
    do +450 °C (+842 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    Bezkontaktní instalace: jakákoli
    V rámci instalace:
    0,5 bar až 6,8 bar (7.2 psi až 99 psi) abs.
    S vysokotlakým adaptérem:
    do +21 bar (+305 psi) abs.

  • Min. hustota média

    Hmotnost nerozpuštěných látek: > 10 g/l

Oblast použití

The Soliwave FDR56 microwave barrier uses a contact-free procedure for detection of point levels. It can be installed in containers, conduits, shafts or on free fall shafts. It is possible to take a measurement through non-metallic container materials from the outside. Suitable as point level switch for controlling and counting all types of bulk solids. It interacts with the Soliwave FQR56 emitter.

Typical bulk solids are: Wood chips, wood dust or flour; plaster, cement, ash; paper or cardboard shred, gravel, sand, dried powders in general, bags and boxes.

  • Process connections: Threads

  • Ambient temperature: -40 to +70°C (-40 to +158°F)

  • Measuring range: Max. 100m (328ft)

  • International explosion protection certificates

Výhody

  • Highly reliable measurement due to flush-mounted installation and possible non-contact installation as well as indication of the signal strength on the transceiver

  • Mechanical robust solution ensures cost savings over the whole life cycle of the product: No wear and tear, process-wetted ceramic sensor diaphragm (optional), long serviceable life, maintenance free

  • Electronics housing can be rotated by 360°, allowing adjustment into optimum position after installation

  • Direct connection of the supply voltage (emitter and receiver separately or together)

  • Mechanically compatible to FQR50/FDR50 microwave barrier, existing process connections can continue to be used; likewise, accessories such as adapter flanges, installation brackets and sight glasses can continue to be used

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products