![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/cpa472_übersicht.jpg)
![Cleanfit CPA472 je kompaktní zásuvná armatura pro vodu, komunální a průmyslové odpadní vody. Armatura Cleanfit CPA472 je určena pro instalaci do nádrží nebo potrubí s omezeným prostorem.](/__image/a/23124/k/2a053e08561900a5da9627edcb0d9182ca21c787/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CPA472.jpg)
Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Předchůdce
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Topcal S CPC310
Fully automatic measuring, cleaningand calibration system in hazardous
and non-hazardous areasEN CS 22/07/201501/07/2006Jazyk:
English
Verze:
22/07/2015
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00404CEN_1315.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Cleanfit P CPA472
Retractable Process Assembly
EN CS 19/04/201201/01/200801/06/2002Jazyk:
English
Verze:
19/04/2012
Velikost souboru:
743.6 KB
Název souboru:
TI00223CEN_1312.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Cleanfit P CPA472D Návod na obsluhu
Výměnná procesní armatura
EN CS 08/10/201301/09/201001/05/2006Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2006
Velikost souboru:
4.9 MB
Název souboru:
CPA472D_BA403Ccs_0506.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
CleanFit P CPA 472 Návod na obsluhu
Výměnná armatura pro měření pH/ORP
EN CS 19/04/201201/01/200802/07/200301/03/2000Jazyk:
Czech
Verze:
01/03/2000
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
CPA472 (BA 223).pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN CS 01/07/2003Jazyk:
English
Verze:
01/07/2003
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
Sd096ca2.pdf
-