Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Cleanfit CPA871 je flexibilní zásuvná procesní armatura pro spolehlivý provoz.

Manuální nebo automatická zásuvná armatura Cleanfit CPA871

Flexibilní procesní armatura pro vodohospodářství, čištění odpadních vod a chemický průmysl

CPA871
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Procesní teplota

    −10 až + 140 °C (14 až 284 °F) pro všechny materiály s výjimkou PVDF a konduktivního PVDF
    −10 až 100 / 90 °C (14 až 212 / 194 °F) pro materiály PVDF a konduktivní PVDF

  • Procesní tlak

    Nerezová ocel, Alloy C22, PEEK:
    16 bar až do 140 °C (232 psi až do 284 °F)
    PVDF, konduktivní PVDF:
    Základní verze: 16 bar až do 100 °C (232 psi až do 212 °F)
    Verze ponorné komory:
    4 bar až do 90 °C (58 psi až do 194 °F)

Oblast použití

Cleanfit CPA871 zaručuje nejvyšší provozní bezpečnost ve standardních i náročných aplikacích. Její inteligentní funkce zabraňují veškerému úniku média při provozu, čištění nebo kalibraci, čímž se nabízí optimální ochrana procesu i pracovníků obsluhy. Zásuvná armatura se flexibilně přizpůsobí dané aplikaci. Ať už se jedná o velké ponorné hloubky v lepkavých médiích, agresivní prostředí, nebo prostředí s nebezpečím výbuchu, vyberete si správný materiál a specifikaci podle svých potřeb.

Cleanfit CPA871 je zásuvná armatura pro snímače pH, ORP, kyslíku a NIR o průměru 12 mm a délce 120/225/360 mm.

Byla vyvinuta pro maximální bezpečnost v těchto oblastech:

  • Vodohospodářství a čištění odpadních vod (včetně použití do mořské vody)

  • Chemický průmysl

  • Ropný a plynárenský průmysl

  • Energetický průmysl

  • Prostředí s nebezpečím výbuchu

Výhody

  • Nejvyšší provozní bezpečnost: Inteligentní funkce zabraňují zasunutí armatury do procesu bez snímače a vysunutí snímače z procesu v měřicí poloze.

  • Vhodné pro náročné aplikace: Volitelná ponorná komora eliminuje problémy způsobené lepkavými médii.

  • Robustní provedení armatury: Ocelový podpěrný kryt zaručuje mechanickou stabilitu.

  • Flexibilní přizpůsobení danému procesu: K dispozici je široká škála procesních přípojek a vlhkých materiálů, a to i do agresivních médií a prostředí s nebezpečím výbuchu.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu