Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0 až 200 FTU
0 až 200 ppm DE -
Procesní teplota
0 až 90 °C (32 až 194 °F) stálé
Max. 130 °C (266 °F) na 2 hodiny -
Procesní tlak
Max. 100 bar (1450 psi)
(v závislosti na průtoku armaturou)
Oblast použití
Senzor zákalu na bázi rozptýleného světla OUSTF10 slouží k měření suspendovaných a koloidních látek, emulzí a nemísitelných tekutin v procesních kapalinách. Poskytuje všechny požadované informace od čistoty produktu až k zanesení filtru. Tak získáte lepší kontrolu nad kvalitou produktů a procesů. OUSTF10 je připraven pro různé aplikace, jako například velmi vysoké teploty, prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX, FM) a hygienické procesy (CIP/SIP).
OUSTF10 senzor měří zákal v oblastech:
Řízení jakosti / monitoring čistoty produktu
Monitoring filtrů
Monitoring kondenzátu
Zákal v nápojovém průmyslu
Detekce netěsnosti výměníků
Zákal v solance
S mezinárodně platnou certifikací ATEX je senzor vhodný do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Přesný a vysoce citlivý při sledování čistoty a vyšší kvality produktů
Senzor má malou údržbu, dlouhou životnost a stabilní provoz
Volitelně NIR filtr pro minimalizaci chyb měření souvisejících s barvou
Spolehlivá detekce úniků ve výměníku
Pro čištění na místě (CIP) a sterilizace na místě (SIP)
-
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
OUSTF10 Technical Information
Optical sensor with the OUA260 flow assembly for the measurement of
turbidity and undissolved solidsEN CS 31/03/201627/05/2013Jazyk:
English
Verze:
31/03/2016
Velikost souboru:
657.2 KB
Název souboru:
TI00500CEN_0216.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions Model OUM670 Turbidity Monitor, Model OUSTF10 Inline Sensor
Monitor/Sensor to measure low levels of non-dissolved solids
Jazyk:
English
Verze:
01/06/2009
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
PN71002830_OUM670_OUSTF10-R7_Manual_EH.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA OUSTF10
Optický senzor s průtočnou armaturou OUA260 pro měření absorpce
nerozpuštěných pevných látekEN CS 11/01/202431/03/201627/05/2013Jazyk:
Czech
Verze:
11/01/2024
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA00500CCS_0324-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10 Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN CS 10/01/201831/12/201730/09/201631/03/2016Jazyk:
English
Verze:
10/01/2018
Velikost souboru:
4.7 MB
Název souboru:
XA01403CA3_0418.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Process photometer sensors
UK Ex II 2G Ex db IIC T5 GbJazyk:
English
Verze:
02/11/2022
Velikost souboru:
533.1 KB
Název souboru:
XA02914CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Jazyk:
German
Verze:
21/09/2022
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Jazyk:
Turkish
Verze:
23/11/2023
Velikost souboru:
7.2 MB
Název souboru:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Jazyk:
Czech
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
740.3 KB
Název souboru:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-