Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Sada panelů pro monitorování všech kritických analytických parametrů pitné vody

Víceparametrový panel pro pitnou vodu

Sada panelů připravených k použití pro měření nejdůležitějších parametrů pitné vody pH, vodivosti, zákalu a volného chloru.

71546524
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Cena po nastavení v nákupním košíku

Přehledné zobrazení výhod

  • Panel nabízí kompletní řešení pro spolehlivé a přesné monitorování úpravy a distribuce pitné vody. Skládá se ze snímačů pH, vodivosti, zákalu a volného chlóru a z převodníku a sestavy. Promyšlená konstrukce sestavy zajišťuje bezproblémové měření všech 4 parametrů s co nejmenší spotřebou vody. Panel je vybaven standardizovanými šroubeními a procesními přípojkami, které zjednodušují integraci procesu.

  • Snadné plánování

    Sada obsahuje všechny potřebné komponenty pro komplexní monitorování pitné vody. Můžete si být jisti, že si vyberete tu správnou měřicí technologii pro vaši provozovnu.

  • Rychlé uvedení do provozu

    Senzory Memosens pro měření pH, vodivosti, zákalu a volného chloru jsou kalibrovány z výroby. Jednoduše je připojte k převodníku Liquiline pomocí funkce plug and play a začněte měřit.

  • Spolehlivé měření při nízké spotřebě vody

    Konstrukce integrované sestavy minimalizuje množství spotřebované vody a integrované monitorování průtoku zajišťuje, že měření je vždy funkční.

  • Perfektně se hodí pro všechny dezinfekční kroky

    Díky přiloženému senzoru volného chlóru Memosens CCS51E je tento svazek dokonale vhodný pro všechny kroky úpravy vody, které zahrnují dezinfekci, jako je předúprava, úprava a dezinfekce nebo distribuce.

Bundle in Detail

Podrobnosti o multiparametrovém panelu pro pitnou vodu

Components and Pre-Configurations

  • Fixace

    Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.

    Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku
  • Součásti
    Endress+Hauser
    1

    Technický spec. produkt Analýza CSOL

    Fixace:
    CSOL-PA2WP1
    >>Parametr, Převodník:
    SK
    Chlor/Chlordioxid
    >Specifikace balíčku:
    TD
    Balíček 14 CDP20 multiparametrový, chlórový panel
    Popis:
    P
    Panel
    Aplikace:
    A2
    Pitná voda
    Modifikace:
    WP1
    Smáčené části (plast)
  • Liquiline CM444 je digitální převodník pro pH, ORP, vodivost, kyslík, zákal a další.
    2

    Čtyřkanálový převodník
    Liquiline CM444

    Fixace:
    CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
    Schválení:
    AA
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu
    Vstup pro senzory:
    M4
    4x digitální senzor
    Další funkce:
    FG
    2x digitální vstup, 2x digitální výstup
  • CUS52D je inteligentní inline/ponorná zákalová sonda pro všechna měřicí místa na úpravně vody.
    3

    Zákalová sonda Turbimax CUS52D

    Fixace:
    CUS52D-AA1BA2
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    Metoda měření:
    1
    IČ nefelometrie dle ISO7027
    Procesní připojení:
    B
    Clamp 2"
    Připojovací kabel:
    A
    Pevný kabel, ukončení návlečkami
    Délka kabelu:
    2
    3m
  • Memosens CPS11E – digitální senzor pH pro standardní aplikace se stabilními procesními podmínkami
    4

    Digitální senzor pH
    Memosens CPS11E

    Fixace:
    CPS11E-AA7A _ 2
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    Typ elektrody:
    7
    Základní verze, nulový bod pH 7,0 teplotní senzor NTC 30K
    Rozsah použití:
    A
    1-12 pH, -15...80 °C, 0,8...17 bar (abs)
    Délka dříku:
    2
    120 mm
  • Memosens CLS82E - Hygienický 4-elektrodový senzor vodivosti pro vědy o živé přírodě, potraviny a nápoje
    5

    Digitální 4-elektrodový senzor vodivosti
    Memosens CLS82E

    Fixace:
    CLS82E-AAPG30
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    Procesní připojení:
    PG
    PG 13,5 120mm
    Materiál:
    30
    Senzor keramika + 316L, elektrody platina
  • Digitální dezinfekční senzor volného chloru
Memosens CCS51E
    6

    Digitální dezinfekční senzor volného chloru
    Memosens CCS51E

    Fixace:
    CCS51E-AA11 _ NB
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    Aplikace:
    11
    Procesní a pitné vody
    Namontovaný adaptér:
    NB
    CCA151
  • Měřicí kabel CYK10 se používá se všemi snímači s bajonetovou hlavicí Memosens.
    7

    Digitální měřicí kabel
    CYK10

    Fixace:
    CYK10-A011
    Schválení:
    A
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu
    Délka kabelu:
    01
    1,5m
    Připojení kabelu:
    1
    Zakončení vodiči