Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Kompletní měřicí bod zákalu

Měřicí bod pro nízký zákal v pitné a procesní vodě

Vše, co potřebujete pro spolehlivé a vysoce přesné měření zákalu.

71481762
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Cena po nastavení v nákupním košíku

Přehledné zobrazení výhod

  • Zvyšte úroveň monitorování zákalu pomocí senzoru zákalu Turbimax CUS52D. Ať už přímo v potrubí nebo přes obtok, poskytuje přesná měření v nejnižších měřicích rozsazích. Balíček obsahuje uživatelsky přívětivý vysílač, robustní průtokovou sestavu, ultrazvukový čisticí systém, lapač vzduchových bublin a referenci v pevné fázi. Vybavte se bezproblémovým sledováním hodnoty zákalu ve všech klíčových kontrolních bodech a zajistěte efektivitu svých procesů úpravy vody.

  • Přesné a spolehlivé měření zákalu

    Turbimax CUS52D poskytuje výsledky měření stejně přesné jako v laboratoři – i při velmi nízkém zákalu. Je proto také vhodný pro monitorování kritických kontrolních bodů (CCP) ve vaší úpravně vody nebo distribuční síti.

  • Vhodné pro všechna místa měření zákalu

    Díky svému měřicímu rozsahu je snímač vhodný pro všechna místa měření zákalu ve vašem závodě a lze jej namontovat jak přímo do potrubí, tak do obtokové instalace.

  • Provoz nenáročný na údržbu

    Lapač vzduchových bublin a ultrazvukový čisticí systém udržují snímač čistý, takže naměřená hodnota nemůže být ovlivněna vzduchovými bublinami a usazeninami.

  • Robustní průtoková sestava

    Průtoková sestava odolává vysokým tlakům a teplotám a je ideální pro oblasti s nízkým zákalem díky velmi nízkému zpětnému rozptylu.

  • Verifikace a kalibrace senzoru bez Formazinu

    S referenci v pevné fázi můžete bezpečně ověřit a kalibrovat senzor zákalu - bez jakýchkoli kalibračních standardů kapaliny. To chrání vaše zaměstnance a váš proces před kontaktem s nebezpečnými kapalinami, jako je Formazin.

Bundle in Detail

Přehled všech dílů sady

Components and Pre-Configurations

  • Fixace

    Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.

    Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku
  • Součásti
    CUS52D je inteligentní inline/ponorná zákalová sonda pro všechna měřicí místa na úpravně vody.
    1

    Zákalová sonda Turbimax CUS52D

    Fixace:
    CUS52D-AA1B _ _
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    Metoda měření:
    1
    IČ nefelometrie dle ISO7027
    Procesní připojení:
    B
    Clamp 2"
  • Flowfit CUA252 je turbidimetrický průtočný článek s extrémně nízkým zpětným rozptylem.
    2

    Turbidimetrická armatura
    Flowfit CUA252

    Fixace:
    CUA252-AA _ 21
    Materiál, smáčené části:
    2
    PE100 - 316L/1.4404 (Clamp adaptér)
    Schválení:
    AA
    prostředí bez nebezpečí výbuchu
    Těsnění, smáčené části:
    1
    EPDM
  • Liquiline CM442 je digitální převodník pro měření pH, ORP, konduktivity, volného kyslíku, zákalu aj.
    3

    1-2kanálový převodník
    Liquiline CM442

    Fixace:
    CM442-AA _ _ _ _ _ A
    Schválení:
    AA
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu
    Sada kabelových průchodek:
    A
    Přiložena
  • CYR52: automatický ultrazvukový čisticí systém pro zákalové sondy.
    4

    Ultrazvukový čisticí systém
    CYR52

    Fixace:
    CYR52-AA _ _
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    >>Namontované příslušenství:
    RQ
    Montážní sada, CUA252
  • Pevný standard CUY52 je verifikační nástroj pro všechny snímače zákalu Turbimax CUS52D.
    5

    Pevný verifikační standard
    CUY52

    Fixace:
    CUY52-AA
    Schválení:
    AA
    Prostředí BNV
  • Endress+Hauser
    6

    Bublinková past, CUA252

    Fixace: