

Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
0 až 135 °C (32 až 275 °F)
-
Procesní tlak
max. 11 bar abs. (159 psi abs.) při 25 °C (77 °F)
Oblast použití
CUA261 je tou správnou volbou pro vás, pokud chcete instalovat procesní fotometr do potrubí s připojením VARIVENT, například pro měření absorpce, barvy nebo zákalu. Vyberte si z několika délek optické dráhy a materiálů optických okének, abyste zajistili dokonalé přizpůsobení vašemu procesu. CUA261 je k dispozici jako procesní adaptér VARIVENT nebo jej lze objednat jako kompletní průtočnou armaturu VARINLINE.
CUA261 lze použít s:
senzorem nerozpuštěných látek a barev
senzorem barev OUSAF22
absorpčními senzory UV OUSAF44 a OUSAF46
senzorem zákalu a nerozpuštěných látek OUSTF10
Typickými aplikacemi jsou:
Měření barvy
Řízení chromatografie
Monitorování filtrace
Řízení centrifugy
Koncentrace proteinů
Měření zákalu
Detekce skupenství
Optimalizace CIP
CUA261 je vhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
VARIVENT a VARINLINE jsou registrované ochranné známky společnosti GEA Tuchenhagen GmbH.
Výhody
Umožňuje instalaci procesních fotometrů Endress+Hauser do procesů, kde se používají VARINLINE
Hygienické procesní připojení, vhodné pro čištění na místě (CIP) a sterilizace na místě (SIP), zajišťuje nejvyšší bezpečnost produktu
Široký sortiment materiálů optických okének a délek optických drah pro optimální přizpůsobení každému procesu
Vyhovuje FDA a (ES) č. 1935/2004
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA CUA261
Adaptér pro montáž procesních fotometrů v procesních připojeních
VARIVENTEN CS 08/12/202331/12/2016Jazyk:
Czech
Verze:
08/12/2023
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA01652CCS_0223-00.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Armaturen
Product root: CUA261-
Declaration number: HE_01531_01.21
Manufacturer specification: PEDEN CS 28/10/2021Jazyk:
English
Verze:
28/10/2021
Velikost souboru:
324.2 KB
Název souboru:
Klassifizierungsbescheinigung nach DGRL f�r CUA261.pdf
-