Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0 až 2,5 AU
0 až 50 OD (v závislosti na optické délce průchodu světla) -
Procesní teplota
0 až 90 °C (32 až 194 °F) stálé
Max. 130 °C (266 °F) na 2 hodiny -
Procesní tlak
Max. 100 bar (1 450 psi) absolutní, podle materiálu, velikosti potrubí a procesním připojení průtočné armatury
Oblast použití
UV senzor OUSAF44 monitoruje koncentraci produktu v procesních kapalinách. Se špičkovým filtrem je zajištěna maximální linearita a plný soulad s laboratorními výsledky. Tak jsou k dipozici rychlé a spolehlivé informace o procesu a zvyšuje se výtěžnost produktu. Lze také využít EasycalTM – patentovaný systém pro snadnou on-line kalibraci bez kapaliny, sledovatelnou podle NIST. OUSAF44 je schválen pro prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX, FM) a je vhodný pro hygienické procesy (CIP/SIP).
OUSAF44 senzor měří UV absorpci:
Koncentrace proteinů
Chromatografie
Monitoring permeátu a retenátu
Měření koncentrace organických složek
Detekce aromatických sloučenin
Monitorování filtrace
Senzor je určen do prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX a FM).
Výhody
Rychlý a spolehlivý monitoring koncentrace produktu a zlepšení provozní kontroly a jakosti
Spolehlivé a precizní měření plně konzistentní s laboratoří
Patentovaný systém EasycalTM pro snadnou on-line kalibraci bez kapaliny, s navázaností na NIST
Nízkoúdržbový senzor s dlouhou životností a stabilním provozem
Mimořádně kvalitní filtr zajišťuje nejvyšší linearitu
Pro aplikace s CIP a SIP
-
Schváleno do prostředí s nebezpečím výbuchu
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
OUSAF44
Optical sensor combined with the OUA260 flow assembly for the
measurement of UV absorptionEN CS 07/12/202231/10/201831/03/201601/12/200901/07/2007Jazyk:
English
Verze:
07/12/2022
Velikost souboru:
536.9 KB
Název souboru:
TI00416CEN_1622-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
OUSAF44
Optický senzor s průtočnou armaturou OUA260 pro měření absorpce UV
zářeníEN CS 07/12/202230/09/201801/06/201731/03/201601/11/2010Jazyk:
Czech
Verze:
07/12/2022
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
BA00416CCS_1822-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions Model OUM960 UV Analyzer/ Model OUSAF44 UV Inline Sensor
Analyzer/Sensor to measure UV Spectral Absorbance
Jazyk:
English
Verze:
01/06/2009
Velikost souboru:
4.6 MB
Název souboru:
PN71002849_OUM960_OUSAF44-R3_Manual_EH.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions Model OUM960 UV Analyzer / Model OUSAF44 EXP-1 Inline Sensor
Analyzer/Sensor to measure UV Spectral Absorbance
Jazyk:
English
Verze:
01/06/2009
Velikost souboru:
4.6 MB
Název souboru:
PN71097011_OUM960_OUSAF44-EXP-1-R1_Manual_EH.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Integra OUM960/ OUSAF44 EXP-1
Analyzer/Sensor to measure UV Spectral Absorbance
Jazyk:
English
Verze:
01/06/2009
Velikost souboru:
276.4 KB
Název souboru:
KA925C_Quick_Start-up_Guide_OUM960_OUSAF44 EXP-1_06-09_WA_-_71097021_small.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Integra OUM960/ OUSAF44
Analyzer/Sensor to measure UV Spectral Absorbance
Jazyk:
English
Verze:
01/06/2009
Velikost souboru:
232.2 KB
Název souboru:
KA924C_Quick_Start-up_Guide_OUM960_OUSAF44_0609_WA-71097018.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Process photometer sensors
UK Ex II 2G Ex db IIC T5 GbJazyk:
English
Verze:
02/11/2022
Velikost souboru:
533.1 KB
Název souboru:
XA02914CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10 Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN CS 10/01/201831/12/201730/09/201631/03/2016Jazyk:
English
Verze:
10/01/2018
Velikost souboru:
4.7 MB
Název souboru:
XA01403CA3_0418.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the
world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life
Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement
technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and
OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E,
CLS82E).Jazyk:
English
Verze:
27/06/2024
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
PU01585CEN_0124.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical product development lifecycle
This technical paper studies the importance of scalability as a
competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry,
and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio
(Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and
Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).Jazyk:
Czech
Verze:
06/09/2024
Velikost souboru:
381.4 KB
Název souboru:
PU01584CEN_0124_cz_view.pdf
-