
Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0 až 2,5 AU
0 až 50 OD (v závislosti na optické délce průchodu světla) -
Procesní teplota
0 až 90 °C (32 až 194 °F) stálé
Max. 130 °C (266 °F) na 2 hodiny -
Procesní tlak
Max. 100 bar abs (1450 psi)
(v závislosti na průtoku armaturou)
Oblast použití
OUSAF12 je optický snímač pro inline detekci suspendovaných pevných látek a mezifází produktů v mnoha průmyslových odvětvích. Zajistí spolehlivé měření absorbance v zájmu přesné kontroly kvality produktů a procesů a zvýšení efektivity výroby. OUSAF12 je určen pro všechny druhy prostředí včetně s nebezpečím výbuchu (ATEX, FM) a hygienické procesy (CIP/SIP).
OUSAF12 senzor měří zákal nebo barvu:
Řízení jakosti / Monitoring čistoty
Monitoring filtrace
Monitoring kondenzátu
Zákal v nápojích
Detekce netěsností ve výměníku
Zákal solanky
Senzor je určen do prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX a FM).
Výhody
Zlepšuje monitoring kvality produktu ve farmaceutickém a chemickém procesu
Úspora nákladů a snížení ztrát produktu díky rychlé detekci mezifáze
Nízkoúdržbový senzor s dlouhou životností a stabilním provozem
Měření nezávislé na barvě
Rychlá verifikace bez potřeby kapalin
-
Pro CIP a SIP
-
Schváleno do prostředí s nebezpečím výbuchu
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
OUSAF12
Optical sensor combined with the OUA260 flow assembly for absorbance
measurementEN CS 22/09/202131/03/201627/05/2013Jazyk:
English
Verze:
22/09/2021
Velikost souboru:
525 KB
Název souboru:
TI00497CEN_0321.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
OUSAF12
Optický senzor v kombinaci s průtočnou armaturou OUA260 pro měření
absorbanceEN CS 22/09/202131/03/201627/05/2013Jazyk:
Czech
Verze:
22/09/2021
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
BA00497CCS_0321.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Integra OUM910/ OUSAF12
Analyzer/Sensor to measure Solid Concentration
Jazyk:
English
Verze:
01/06/2009
Velikost souboru:
208 KB
Název souboru:
KA929C_Quick_Start-up_Guide_OUM910_OUSAF12_06-09_WA_-_71097027.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Process photometer sensors
UK Ex II 2G Ex db IIC T5 GbJazyk:
English
Verze:
02/11/2022
Velikost souboru:
533.1 KB
Název souboru:
XA02914CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10 Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN CS 10/01/201831/12/201730/09/201631/03/2016Jazyk:
English
Verze:
10/01/2018
Velikost souboru:
4.7 MB
Název souboru:
XA01403CA3_0418.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Jazyk:
German
Verze:
21/09/2022
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Jazyk:
Turkish
Verze:
23/11/2023
Velikost souboru:
7.2 MB
Název souboru:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Jazyk:
English
Verze:
21/09/2022
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Jazyk:
Czech
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
740.3 KB
Název souboru:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Jazyk:
Italian
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
FA01018CIT_02.16.pdf
-