Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0 až 4 AU
0 až 8 OD (v závislosti na optické délce průchodu světla) -
Procesní teplota
0 až 90 °C (32 až 194 °F)
Max. 135 °C na dobu max. 2 hodiny -
Procesní tlak
Max. 10 bar abs. při 90 °C
(max. 150 psi při 194 °F)
Oblast použití
Senzor absorpce OUSBT66 NIR monitoruje růst buněk, procesy biomasy, systémy řas a krystalizační procesy. Poskytuje spolehlivé a přesné naměřené hodnoty v reálném čase k optimalizaci procesu a výtěžku produktu. Hygienické provedení senzoru je odolné vůči CIP/SIP a umožňuje autoklávování. Senzor OUSBT66, vybavený certifikovanými zacvakávacími filtry s navázaností na NIST, se neobyčejně snadno kalibruje a verifikuje.
OUSBT66 senzor měří hustotu organismů, biomasy a suspendovaných látek v aplikacích life sciences jako jsou:
Růst organismů ve fermentorech
Kultivace živých buněk
Produkce biomasy během fermentace
Monitorování produkce řas
Monitorování procesu krystalizace
Měření koncentrace suspendovaných částic
OUSBT66 je určen do laboratoří, pilotních projektů, fermentorů a bioreaktorů.
Výhody
Měření při optimalizaci provozu a výtěžnosti produktu v reálném čase
Spolehlivé a precizní měření plně konzistentní s laboratoří
Snadná verifikace a kalibrace s NIST-navázaným systémem klipů bez potřeby kapalin
Hygienické nerezové tělo a safírové okno bez netěsností a trhlin
Pro aplikace s CIP, SIP a autoklávování
Různé délky optické dráhy a senzorů s účelem dokonalého usazení do libovolného fermentoru a bioreaktoru
PG 13.5 závit pro standardní armatury a instalace
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
OUSBT66
NIR absorption sensor for the measurement of cell growth and biomass
EN CS 08/12/202222/09/202131/10/201731/03/201627/05/2013Jazyk:
English
Verze:
08/12/2022
Velikost souboru:
443.6 KB
Název souboru:
TI00469CEN_0622-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
OUSBT66
Senzor absorpce IČ spektra pro měření růstu buněk a biomasy
EN CS 08/12/202231/01/201901/06/201731/03/201627/05/2013Jazyk:
Czech
Verze:
08/12/2022
Velikost souboru:
545.7 KB
Název souboru:
BA00469CCS_0622-00.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the
world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life
Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement
technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and
OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E,
CLS82E).Jazyk:
English
Verze:
27/06/2024
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
PU01585CEN_0124.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical product development lifecycle
This technical paper studies the importance of scalability as a
competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry,
and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio
(Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and
Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).Jazyk:
Czech
Verze:
06/09/2024
Velikost souboru:
381.4 KB
Název souboru:
PU01584CEN_0124_cz_view.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Endress+Hauser - ライフサイエンス技術のワンストップパートナー
Endress+Hauserが、ライフサイエンス分野の専門知識と、ラマン分
光システム(Raman Rxn2、Raman Rxn4、Rxn-10、Rxn-45、Rxn-46、
バイオマルチオプティックおよびスリーブ、フローフィル、フロー
ベンチ、シングルユース用Ramanオプティックシステム)や水質分
析センサ技術(Liquiline CM44P、CM442、OUSAF44、OUSBT66、
Memosens CPS61E、CLS82E、COS81E、CLS82E)などの信頼性の高い
インラインおよびリアルタイム測定技術によって、世界トップクラ
スのバイオ医薬品メーカーから信頼されている理由を強調したグラ
フィック。Jazyk:
Japanese
Verze:
04/10/2024
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
PU01585CJA_0124_Graphic_EH biopharma trust.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical product development lifecycle
This technical paper studies the importance of scalability as a
competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry,
and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio
(Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and
Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).Jazyk:
English
Verze:
27/06/2024
Velikost souboru:
753.7 KB
Název souboru:
PU01584CEN_0124.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the
world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life
Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement
technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and
OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E,
CLS82E).Jazyk:
Czech
Verze:
06/09/2024
Velikost souboru:
353 KB
Název souboru:
PU01585CEN_0124_cz_view.pdf
-
-
-
PU (publikace)
効率的なバイオ医薬品の製品開発ライフサイクルのために拡張性を優先
この技術文書では、ライフサイエンス産業におけるバイオプロセス
の競争優位性としての拡張性の重要性と、Endress+Hauserの拡張性
のあるラマンシステム(Raman Rxn2、Raman Rxn4、Rxn-10、Rxn-45
、Rxn-46、バイオマルチオプティックおよびスリーブ、フローフィ
ル、フローベンチ、シングルユース用Ramanオプティックシステム)
、水質分析センサ技術、および水質分析製品ラインナップ
(LiquilineCM44P、CM442、OUSAF44、OUSBT66、Memosens CPS61E、
CLS82E、COS81E、CLS82E)について考察しています。Jazyk:
Japanese
Verze:
04/10/2024
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
PU01584CJA_0124_Scalability in biopharma development.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences - Reliable measurement of bioprocess physical and chemical properties
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis
and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science
industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer,
Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly,
Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use,
Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E,
Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E,
Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and
Memobase software).Jazyk:
English
Verze:
11/04/2024
Velikost souboru:
776.1 KB
Název souboru:
PU01484CEN_0224.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Jazyk:
Turkish
Verze:
23/11/2023
Velikost souboru:
7.2 MB
Název souboru:
FA01088C56TR01.23.pdf
-