Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
PVDF verze: 0 až 120 °C (32 až 248 °F)
Nerezová ocelová verze: −15 až +150 °F (5 až 302 °F)
S: −15 až +140 °C (5 až 284 °F) -
Procesní tlak
PVDF verze: max. 8 bar při 50 °C (max. 116 psi při 122 °F)
Nerezová ocelová verze: max. 10 bar (max. 145 psi)
Oblast použití
Průtočná armatura Flowfit CPA240 je určena pro všechny náročné aplikace, v nichž se vyskytují vysoké teploty a tlaky. S adaptabilním připojením se Flowfit flexibilně přizpůsobí danému procesu a nabízí prostor pro tři senzory. Jednoduchá montáž a demontáž snímačů šetří čas pro údržbu a rekalibraci.
Flowfit CPA240 je určena pro použití v potrubích:
v chemickém průmyslu
v petrochemickém průmyslu
v elektrárnách a spalovnách odpadu
v extrakční metalurgii a zpracování kovů
v úpravnách pitné vody
Je vhodná pro tlakové instalace do 10 bar (nerezová ocel) nebo 8 bar (PVDF).
Výhody
Jednoduchá montáž a demontáž držáku elektrody (například pro kalibraci)
Flexibilní procesní připojení pomocí různých koncovek a instalačních verzí
Snížená kondenzace díky filtru z materiálu Goretex
Zjednodušuje instalaci tím, že poskytuje tři montážní pozice pro senzory o délce 120 mm nebo volitelnou čisticí jednotku
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Flowfit CPA240
Flow assembly for 12 mm sensors
EN CS 23/03/202111/10/201901/01/1998Jazyk:
English
Verze:
23/03/2021
Velikost souboru:
532.5 KB
Název souboru:
TI00179CEN_1421.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Flowfit CPA240
Průtočná armatura pro 12mm senzory
EN CS 05/08/202030/09/201801/02/1998Jazyk:
Czech
Verze:
05/08/2020
Velikost souboru:
772.8 KB
Název souboru:
BA00179CCS_1420.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CxA O-ring
For assemblies with a dummy plug (e.g.: CxA111, CPA240, CPA250, CYA27,
12mm electrodes with PG13.5 thread)EN CS 21/05/2021Jazyk:
English
Verze:
21/05/2021
Velikost souboru:
590.4 KB
Název souboru:
EA01355CEN_0121.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit for Cleanfit CPA240
Spare parts kits for flow assembly for 12 mm sensors
EN CS 14/02/2022Jazyk:
English
Verze:
14/02/2022
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
EA01415CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenJazyk:
German
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Jazyk:
Japanese
Verze:
08/02/2024
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Jazyk:
Japanese
Verze:
12/01/2024
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsJazyk:
English
Verze:
02/12/2021
Velikost souboru:
3.2 MB
Název souboru:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsJazyk:
English
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenJazyk:
German
Verze:
01/12/2021
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-