Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
max. 140 °C
-
Procesní tlak
max. 10 bar
Oblast použití
Procesní armatura Unifit CPA442 je jednoduché řešení pro měření pH/ORP nebo kyslíku v nádržích a potrubí v hygienických a sterilních aplikacích. Unifit je určena pro inline čištění a sterilizaci podle kritérií EHEDG a 3A. Můžete si být naprosto jisti, že vaše vysoce kvalitní produkty nebudou nikdy kontaminovány a budou vždy zcela bezpečné.
Unifit CPA442 je určena pro trvalou instalaci v nádržích a potrubích:
v potravinářském a nápojovém průmyslu
v biotechnologiích
v úpravnách vody
v chemickém průmyslu
Je vhodná pro tlakové instalace do 12 bar (nerezová ocel).
Výhody
Certifikovaný hygienický design: vyhovuje normě 3A 74-05 a kritériím EHEDG třídy I
Žádná kontaminace díky hermeticky utěsněnému vestavěnému těsnění elektrody (profilované těsnění)
Elektrolyticky leštěný povrch zabraňuje hromadění nečistot (Ra = 0,38 μm nebo 0,76 μm)
Vhodná pro CIP a SIP
Flexibilní adaptace všem aplikacím použitím různých hygienických procesních připojení a přírub
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information UniFit CPA 442
Process assembly
For safe installation of 12 mm sensors (Pg 13.5) in the food, beverage,
pharmaceitical and chemical industry.EN CS 23/01/201301/10/200401/08/2001Jazyk:
English
Verze:
23/01/2013
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI00306CEN_1313.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions Unifit CPA442
Process assembly
For installation of 120 mm sensors in food industry, biotechnology and
chemical industryEN CS 29/05/2013Jazyk:
Czech
Verze:
29/05/2013
Velikost souboru:
498.8 KB
Název souboru:
BA01166CCS_0113.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Jazyk:
Czech
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
740.3 KB
Název souboru:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Jazyk:
Italian
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Jazyk:
Spanish
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: HE_00679_02.17
Manufacturer specification: 1935/2004EN CS 01/09/2017Jazyk:
English
Verze:
01/09/2017
Velikost souboru:
358.7 KB
Název souboru:
HE_00679_02.17_CPA442.pdf
-
-
-
Prohlášení FDA
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00227_01.19
FDA specification: SealingEN CS 21/10/2019Jazyk:
English
Verze:
21/10/2019
Velikost souboru:
276.2 KB
Název souboru:
FDA_00227_01.19.pdf
-
-
-
Prohlášení FDA
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00335_01.24
FDA specification: SealingEN CS 13/02/2024Jazyk:
English
Verze:
13/02/2024
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
FDA_00335_01.24.pdf
-
-
-
Prohlášení FDA
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00228_01.19
FDA specification: SealingEN CS 15/11/2019Jazyk:
English
Verze:
15/11/2019
Velikost souboru:
275 KB
Název souboru:
FDA_00228_01.19.pdf
-