Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení
Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.
0 až 200 % SAT
−5 až +60 °C (23 až 140 °F)
1 bar, není určeno pro průběžné měření v procesu
Optický senzor kyslíku Memosens COL37E umožňuje snadnou manipulaci a údržbu. Umožňuje jednoduché nastavení pro zlepšení měření kyslíku a má velmi rychlou odezvu. Díky technologii Memosens 2.0 mohou provozovatelé také využívat výhod skutečného plug and play. Senzor je pohotový ve všech prostředích a umožňuje rychlou kontrolu hodnot kyslíku v provzdušňovacích nádržích, rybích farmách a povrchových vodách.
Memosens COL37E je vhodný pro:
Kontrola měřicích smyček on-line
Analýza záchytných vzorků (na místě i v laboratoři)
Měření v procesních bodech, kde se doporučuje pravidelná kontrola
V následujících aplikacích:
Povrchová voda
Odpadní vody
Technologická voda
Bezprůtokový optický uzávěr ve tvaru písmene C eliminuje rušivé vlivy vzduchových bublin.
Snadná manipulace díky technologii optického senzoru bez elektrolytu a doby polarizace.
Dlouhá životnost robustního optického bodu pro stabilní měření.
Technologie Memosens se skutečným plug and play a průkaznou sledovatelností.
Snadné čištění díky principu optického měření a bezešvému designu.
Kompenzace a registrace teploty pomocí integrovaného teplotního čidla.
Podporuje požadavky na řízení kvality díky uloženým informacím odolným proti manipulaci, jako je sériové číslo nebo historie kalibrace.
Jednoduché produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Agile, optical oxygen sensor for laboratory measurements and random
sampling in the field
EN | CS | ||
22/02/2022
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
22/02/2022 |
Velikost souboru: |
427.9 KB |
Název souboru: |
TI01678CEN_0122-00.pdf |
Agilní, optický senzor kyslíku pro laboratorní měření a náhodné
vzorkování v terénu
EN | CS | ||
22/02/2022
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
Verze: |
22/02/2022 |
Velikost souboru: |
468.5 KB |
Název souboru: |
BA02236CCS_0121-00.pdf |
For the oxygen sensor COL37E
EN | CS | ||
02/05/2022
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
02/05/2022 |
Velikost souboru: |
1012.8 KB |
Název souboru: |
EA01422CEN_0222-00.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Jazyk: |
French |
Verze: |
20/10/2023 |
Velikost souboru: |
16.4 MB |
Název souboru: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Jazyk: |
German |
Verze: |
22/02/2023 |
Velikost souboru: |
1.5 MB |
Název souboru: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Jazyk: |
English |
Verze: |
22/02/2023 |
Velikost souboru: |
1.5 MB |
Název souboru: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Jazyk: |
Japanese |
Verze: |
01/03/2023 |
Velikost souboru: |
1.9 MB |
Název souboru: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: COL37E-
Declaration number: HE_01596_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | CS | ||
21/03/2022
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
21/03/2022 |
Velikost souboru: |
386.1 KB |
Název souboru: |
HE_01645_01.22_COL37E_CN-RoHS.pdf |
Product root: COL37E-
Declaration number: HE_01625_01.22
Manufacturer specification: RoHS
EN | CS | ||
16/05/2022
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
16/05/2022 |
Velikost souboru: |
333.7 KB |
Název souboru: |
HE_01625_01.22_COL37E_EU-RoHS.pdf |
Product root: COL37E-
Declaration number: HE_01645_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | CS | ||
23/06/2022
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
23/06/2022 |
Velikost souboru: |
386.1 KB |
Název souboru: |
HE_01645_01.22_COL37E_CN-RoHS.pdf |