
Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0 až 10 mg/l N
0 až 50 mg/l N
0 až 200 mg/l N -
Procesní teplota
4 až 40 °C (39,2 až 104 °F)
-
Procesní tlak
Při atmosférickém tlaku, < 0,2 bar
Oblast použití
Dusík je parametr olova pro stanovení kvality povrchových vod a hodnot odtoku odpadních vod. Na celkovém zatížení dusíkem se podílejí organické i anorganické látky. Zvýšené obsahy dusíku ukazují na vlivy z odpadních vod, výluhů ze skládek nebo ze zemědělství. Analyzátor Liquiline System CA80TN nabízí přesné online měření celkového dusíku a zajišťuje nejvyšší bezpečnost procesu. Pokročilá diagnostika se vzdáleným přístupem vás podpoří při poskytování procesní dokumentace úřadům.
Analyzátor Liquiline System TN monitoruje organické (např. proteiny, močovina) a anorganické (např. dusičnany, dusitany, amonium) sloučeniny dusíku v následujících aplikacích:
Vstup a výstup čistíren odpadních vod pro dokumentaci a výpočet čistící kapacity.
Vypouštění průmyslových čistíren odpadních vod pro stanovení poplatků za vypouštění a pro podporu zásady „znečišťovatel platí“.
Monitoring jakosti povrchových vod.
Výhody
Standardizovaná alkalická digesce persíranem a UV-fotometrické měření podle HJ636 nabízí přímou srovnatelnost s většinou kyvetových testů.
Robustní: Titanový reaktor s okny ze safírového skla zajišťuje dlouhou životnost.
Flexibilní: Integrovaný ředicí modul pokrývá široký rozsah měření.
Rychlá a snadná integrace procesu: Přímá instalace samonasávací verze nebo y-sítka pro bypassové aplikace.
Snadný upgrade na kompletní měřicí stanici – jednoduše přidáním modulů a připojením senzorů Memosens.
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Liquiline System CA80TN
Colorimetric analyzer for total nitrogen
EN CS Vyberte jiný jazyk 23/05/202430/11/202231/05/2021Jazyk:
English
Verze:
23/05/2024
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
TI01492CEN_0424-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Liquiline System CA80TN
Colorimetric analyzer for total nitrogen
EN CS Vyberte jiný jazyk 23/05/202430/11/202231/05/2021Jazyk:
English
Verze:
23/05/2024
Velikost souboru:
5.8 MB
Název souboru:
BA01981CEN_0424-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Liquiline System CA80TN
Kolorimetrický analyzátor pro celkový obsah dusíku
EN CS Vyberte jiný jazyk 27/04/2021Jazyk:
Czech
Verze:
27/04/2021
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
KA01440CCS_0121.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN CS Vyberte jiný jazyk 28/11/2022Jazyk:
English
Verze:
28/11/2022
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
EN CS Vyberte jiný jazyk 03/03/2025Jazyk:
English
Verze:
03/03/2025
Velikost souboru:
957.4 KB
Název souboru:
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA CA8x / CAT8xx
Hose connector
EN CS Vyberte jiný jazyk 13/02/2025Jazyk:
English
Verze:
13/02/2025
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
EA01522CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Activation codes kit
For extended functionality
EN CS Vyberte jiný jazyk 04/05/202003/05/201816/09/201424/03/201425/03/2013Jazyk:
English
Verze:
04/05/2020
Velikost souboru:
102.9 KB
Název souboru:
SD00166CEN_0620.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Jazyk:
Turkish
Verze:
23/11/2023
Velikost souboru:
7.2 MB
Název souboru:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
CA80 Analysers
Analisadores de processo
da Endress+HauserJazyk:
Portuguese
Verze:
07/10/2024
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
FA01095C51PT01-24-00_CA80 Analysers brochure.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Jazyk:
English
Verze:
21/09/2022
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-