Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Analogový senzor volného chlóru CCS51

Analogový senzor volného chlóru CCS51

Senzor pro pitnou vodu, bazénovou vodu a procesní vody a rovněž pro technologická zařízení ve všech odvětvích

CCS51
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Rozsah měření

    Stopový: 0 až 5 mg/l HOCl
    Standardní: 0 až 20 mg/l HOCl

  • Procesní teplota

    +0 až 55 °C, bez námrazy

  • Procesní tlak

    1 bar

  • Měřicí metoda

    – Uzavřený měřicí článek krytý membránou
    – Redukce volného chlóru na katodě

Oblast použití

CCS51 je robustní senzor volného chlóru s nízkými nároky na údržbu. Poskytuje vysoce přesná měření s dlouhodobou stabilitou v pitné vodě, bazénové vodě a procesních vodách a zaručuje trvalé sledování dezinfekce i při malých objemech vody. Analogový senzor volného chlóru se vyznačuje extrémně krátkými časy odezvy, které zaručují účinné řízení procesů a jejich bezpečnost. CCS51 zaručuje kontinuitu instalované báze analogových míst měření volného chlóru.

CCS51 je analogový senzor volného chlóru, je určen pro dodavatele měřicích sestav a koncové zákazníky. Poskytuje spolehlivé měření v následujících aplikacích:

  • Pitná voda – zaručení spolehlivé dezinfekce

  • Procesní voda - pro hygienické a bezpečné balení a plnění produktů

  • Technologická zařízení – detekce nepřítomnosti nebo přítomnosti volného chlóru

  • Bazénová voda – účinné dávkování dezinfekčního přípravku

Výhody

  • Krátký čas odezvy (t90 < 25 s) poskytuje přesný přehled o procesu, umožňuje rychlou reakci na změny procesu a rovněž efektivní řízení jeho průběhu.

  • Vyšší úroveň procesní bezpečnosti: přesné a dlouhodobě stabilní měření zaručuje trvalé sledování procesu a umožňuje individuální dávkování dezinfekčních prostředků.

  • Tento ampérometrický senzor se vyznačuje nízkými pořizovacími i provozními náklady, zvláště v porovnání se systémy na principu kolorimetrického měření.

  • Díky kompatibilitě s převodníkem chlóru Liquisys je zaručena kontinuita instalované báze analogových míst měření volného chlóru.