Během posledních let se konopný průmysl rozvinul do mnohamiliardového byznysu. Sortiment produktů obsahujících konopí, zahrnující nápoje, občerstvení a léky, se neustále rozšiřuje. V důsledku toho vzrostla také poptávka po zařízení na extrakci konopí. Extrakce esenciálního oleje z rostliny konopí je klíčovým krokem ve výrobním procesu. Olej je pak dále zpracováván a infuzován do různých produktů. Přístrojové vybavení hraje klíčovou roli ve všech krocích procesu.
Klíčová fakta
82.3 billion $
is the expected market value of the industrial cannabis market by end of 2027 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cannabis-market-201768301.html
Zpracování konopí
Extrakční systém DEVEX pro těžbu ropy. Tento systém extrahuje účinné látky z konopí s ohledem na směrnice EU GMP, které umožňují přístrojové vybavení Endress+Hauser.
Podmínky procesu pro každou metodu extrakce konopí.
Endress+Hauser Instrumentation Packages pro extrakci konopí.

Extrakce konopí podle pokynů GMP
Existují tři různá rozpouštědla, která lze použít k extrakci požadovaných sloučenin rostliny konopí: ethanol, uhlovodíky a superkritický CO2. S různými rozpouštědly přicházejí značně odlišné procesní podmínky, které ovlivňují extrahovaný kanabidiolový olej nebo surový olej na konci procesu extrakce. Například od -40 °C s etanolem do +55 °C s uhlovodíkem. Endress+Hauser má správné vybavení pro zlepšení vašeho extrakčního procesu všemi třemi metodami.
Naše expertíza v předmětném oboru
Vzhledem k významnému dopadu na kvalitu produktu musí být proces extrakce dobře řízen. Naše komplexní portfolio přístrojové techniky nabízí širokou škálu technologií pro pokrytí celého extrakčního procesu bez ohledu na to, která konkrétní metoda je použita. Naše portfolio zahrnuje hygienická procesní připojení a Ex certifikaci, stejně jako keramické měřicí cely.
- Tlak v potrubí a nádobách je monitorován tlakovými senzory Cerabar PMC51B s keramickou membránou.
- Přesná technologie měření průtoku, jako je Promass E100, umožňuje kontrolu receptury na základě množství, aby byla zajištěna konzistentní kvalita.
- Implementace přesného a spolehlivého měření hladiny s naším Liquiphant FTL63 zajišťuje lépe kontrolovaný a optimalizovaný provoz odsávání.
- Přesné měření teploty je nezbytné, aby se zabránilo koextrakci nežádoucích vedlejších produktů. Teplotní senzor s velmi rychlou dobou odezvy, jako je náš iTHERM QuickSens, může zlepšit ochranu sloučenin citlivých na teplotu.

Proces zazimování a filtrace
Zimovaný konopný olej pak prochází vakuovou filtrací. Tento zásadní krok oddělí většinu etanolu od oleje, což umožňuje jeho opětovné použití v rámci uzavřeného systému. Zimní proces odstraňuje z ropného extraktu tuky, lipidy a další nežádoucí látky. Tento krok je nezbytný pro zvýšení čistoty kanabinoidů.
Naše expertíza v předmětném oboru
Procesní podmínky v tomto kroku se mohou měnit mezi -20 °C a -80 °C pro teplotu a přibližně 6 barů tlaku.
- Náš Micropilot FMR63B se dokonale hodí pro tyto procesní podmínky a přichází s hygienickými certifikacemi, jako je ASME-BPE a různými ex-certifikacemi.

Destilace pomocí zařízení na extrakci konopí
Poslední fáze zahrnuje proces destilace, využívající tenkovrstvou odparku k další rafinaci a čištění konopného oleje. Tento krok umožňuje přesnou kontrolu nad kanabinoidním profilem konečného produktu.
Naše expertíza v předmětném oboru
Přesná měření tlaku, hladiny a průtoku v tomto kroku procesu pomáhají řídit klíčové parametry, které ovlivňují separaci a sběr požadovaných sloučenin.
- Tlak v potrubí a nádobách je monitorován Cerabarem PMC51B s keramickou membránou.
- Ochrana proti chodu nasucho u oběhových čerpadel je zajištěna naší vibrační bodovou detekcí hladiny Liquiphant FTL63. Tento bodový hladinový spínač je vhodný pro použití v nebezpečných oblastech, stejně jako hygienické certifikáty pro průmysl biologických věd.
- Pro radarové měření hladiny 80 GHz v aplikacích s hygienickými požadavky (3A, EHEDG, CoC
ASME-BPE) je náš Micropilot FMR63B ideálním kandidátem. - Coriolisovy hmotnostní průtokoměry jako Proline Promass F 300 zajišťují správné dávkování kapalin.

ATEX, FM/UL, FDA, hygienické požadavky
ATEX, FM/UL, FDA, hygienické požadavky i požadavky související s bezpečností jsou důkladně implementovány v celém našem portfoliu. Vzhledem k použití etanolu jako rozpouštědla je zařízení na extrakci konopí chráněno proti výbuchu. V závislosti na zemi určení je zařízení certifikováno podle ATEX nebo pro severoamerický trh podle normy FM/UL.
Naše expertíza v předmětném oboru
Zatímco GMP ještě není v těchto aplikacích povinná, všechna použitá zařízení Endress+Hauser mají požadovaná schválení. Abychom vyhověli obavám zákazníků, naše měřicí zařízení mají hygienický design s FDA konformitou pro smáčené části. Standardem je tovární kalibrace s certifikáty.
Jak vám můžeme pomoci
Endress+Hauser nabízí široké portfolio technologií a certifikací, které splňují požadavky konopného průmyslu. Pokrýváme jednoduché aplikace až po vysokoteplotní scénáře, od tlakových senzorů po měření vodivosti, jako jediný poskytovatel můžeme dodat komplexní řadu přístrojového vybavení. Četné přístroje jsou dodávány s certifikací ATEX a UL ve spojení s hygienickým procesním připojením. Endress+Hauser je navíc uznávanou značkou v oboru biologických věd.
- Přesné a spolehlivé měření procesních podmínek pro přesnou extrakci.
- Dobře řízené odsávací zařízení pro zajištění kvality produktu.
- Přesné měření teploty, aby se zabránilo koextrakci nežádoucích vedlejších produktů.
- Přesné měření průtoku umožňuje kontrolu receptury na základě množství pro zajištění konzistentní kvality.