Správné měření na vhodných místech může ukázat na systémové ztráty.
Účinnost kotle i celého rozvodu šetří peníze, ale je třeba vytvořit „okénko do procesu“.
Pro vytápění nebo pro výrobu energie v turbínách, pro sterilizaci nebo čisticí účely - pára se používá ve velkém měřítku v mnoha průmyslových odvětvích. Není proto divu, že v průmyslu se na výrobu páry v kotlích používá 40% fosilních paliv. Efektivní používání paliv, jako je například ropa nebo zemní plyn, je jen jedním z cílů v energetickém managementu.
Výhody
-
V současné době představuje řízení výroby a distribuce páry mnohem více než jen kontrolu výšky hladiny vody, vodivosti, hodnoty pH, teploty a tlaku v kotli. Parovodní systémy nabízejí četné možnosti pro úsporu, opětovné použití a regeneraci energie, ať už při výrobě, distribuci, fakturaci nebo v účinnosti kotle.
Spolehlivé procesní měření
Společnost Endress+Hauser poskytuje všechny měřicí přístroje potřebné k optimálnímu provozu, včetně přístrojů pro komplexní analýzu vody:
Sledujte měrnou spotřebu energie a účinnost kotle
Rozdělte náklady na výrobu mezi více nákladových středisek
Identifikujte a sledujte cílové hodnoty na základě historických dat
Odhalte netěsnosti na tělech ventilů, připojeních, regulátorech tlaku, trubkových přípojkách a vadných odlučovačích páry
Měřte kvalitu páry přímo v potrubí (vlhká pára, nasycená pára, přehřátá pára)
Vypočítejte zisky z optimalizace energie
Uspořit lze snadno:
Minimalizujte netěsnosti
Dostatečně izolujte parní potrubí
Vyřaďte nepoužívané části vedení z provozu
Snižte ztrátu kondenzátu
Provádějte pravidelnou údržbu kotlů (např. odstraňujte nahromaděné usazeniny)
Kontrolujte ukazatele energetické náročnosti (např. účinnost kotle)
Měření spotřeby paliva (průtok):
Termický průtokoměr t-mass 65x - zemní plyn
Coriolisův průtokoměr Promass E 200 - kapalná paliva (topný olej)
Ultrazvukový průtokoměr Prosonic Flow B 200 - bioplyn (možnost měření podílu metanu/
Výroba a distribuce páry:
Vírový průtokoměr Prowirl F 200 - průtok páry + možnost měřit suchost páry
Diferenční tlakoměr Deltabar PMD75 - průtok páry pomocí diferenčního tlaku (clona apod.)
Tlakoměr Cerabar PMP51 - přesný a stabilní tlakoměr, přesnost 0,15%
Měření vody a kondenzátu
Vírový průtokoměr Prowirl F 200 - průtok čisté vody s nízkou vodivostí (demivoda, kondenzát apod.)
Magneticko-indukční průtokoměr Promag 10W - průtok vody s vodivostí vyšší než 50uS/cm
Ultrazvukový průtokoměr Prosonic Flow 92F - průtok čisté vody s nízkou vodivostí (demivoda, kondenzát apod.)
Teploměr TR10/TR15 - teplota pro stanovení energetického obsahu v médiu (napájecí voda, doplňovací voda, kondenzát)
Záznam a vyhodnocení dat
Memograph M RSG45 - sběr dat, vizualizace, matematické funkce

Parovodní systém je poměrně komplexní systém, ale kde tedy měřit, aby to mělo smysl?