Bezpečnost v provozech těžebního průmyslu je zásadně důležitá. Důsledky dlouhodobějšího vystavení pracovníků určitým látkám, nemluvě o incidentech, mohou být vážné jak z hlediska dopadů na člověka, životní a sociální prostředí, tak i ekonomicky. Nalezení rovnováhy mezi základními bezpečnostními hledisky a konkurenčními tlaky však může pro provozovatele těžby představovat náročnou výzvu. Nepříznivá provozní prostředí rovněž znesnadňují nezbytný monitoring. Portfolio společnosti Endress+Hauser nabízí zvýšení bezpečnosti těžebních provozů při optimální provozní efektivitě.
Klíčová fakta
7.751
zranění způsobených nehodami
bylo zaznamenáno v roce 2018 členy Mezinárodní rady pro těžební průmysl a zpraciování kovů.
Pokročilé monitorování zásob
Vysoce účinná správa skladových zásob je v těžebním průmyslu stejně relevantní jako v jakémkoli jiném. Monitoring nebezpečných látek, jako například chemikálií, výbušnin nebo kyselin, od jejich skladování až po přepravu do výroby je velmi náročný úkol. Pokud je cílem odhalit potenciální ztráty, má zásadní důležitost měření několika různých parametrů, jako například hladiny, průtoku, tlaku a teploty.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní portfolio pro měření několika různých parametrů.
- Monitorujte všechny zásadní parametry pro předcházení ztrátám
- Snižte riziko nesouladu provozních zdrojů v důsledku odlišných rozhraní
- Optimalizujte měřicí technologie pro zefektivnění nákladových výdajů
Spolehlivý vzdálený monitoring
Důsledný monitoring nebezpečných procesů při současném předcházení expozice personálu přítomným rizikům je komplexní dichotomie.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser nabízí obsáhlý sortiment digitálních senzorů a komunikačních prvků, které umožňují spolehlivou vzdálenou kontrolu zásadních parametrů, a v důsledku toho snížení rizika pro pracovníky při současném zachování výkonnosti výroby.
- Spolehněte se na osvědčené komunikační protokoly, jako například WirelessHart
- Využijte potenciálu řešení pro IIoT Netilion
- Optimalizujte údržbu prostřednictvím technologie Heartbeat s možností autodiagnostiky
Zdokonalení funkční bezpečnosti
Automatizace může v silně konkurenčním, celosvětovém těžebním průmyslu znamenat značnou výhodu. Aby však automatizované procesy fungovaly spolehlivě, je zapotřebí vysoce spolehlivá a přesná instrumentace.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser nabízí nejobsáhlejší řadu přístrojů se schválenou úrovní bezpečnostní integrity (SIL) pokrývající všechny kritické měřicí úlohy.
- Integrujte polní přístroje, které lze používat v zónách bezpečnostnětechnických systémů (SIP) s definicí HAZOP (studie nebezpečí a provozuschopnosti)
- Dodržujte bezpečnostní pravidla podle normy IEC 61511
- Využívejte výhod instrumentace dosahující až úrovně bezpečnostní integrity (SlL) 3
Výhody
Když se jedná o bezpečnost, musíte mít důvěru – důvěru ve své vybavení, důvěru ve své procesy a důvěru v partnery, se kterými pracujete. Společnost Endress+Hauser pracuje v oboru těžebního průmyslu již přes 60 let. Díky zkušenostem, které jsme nasbírali společně s našimi zákazníky, jsme vyvinuli portfolio přístrojů, produktů a služeb, které byly navrženy s ohledem na náročné podmínky, jež jsou typické pro těžební průmysl.
Klíčová fakta
90 %
našeho portfolia instrumentace představují digitální přístroje nebo přístroje s digitálními schopnostmi
Klíčová fakta
SIL 3
je nejvyšší úroveň, kterou naše přístroje mohou dosahovat
Klíčová fakta
~ 1 600
dostupných přístupových bodů k datům z provozních zdrojů, procesů a diagnostických operací
Jak můžeme pomoci
Společnost Endress+Hauser nabízí ucelené portfolio analogové a digitální instrumentace plně v souladu s požadavky na úroveň SIL pro zvýšení bezpečnosti manipulace a pro optimalizaci využívání nebezpečných látek, jako například paliv, chemikálií, kyselin a výbušnin, které jsou v těžebních provozech velmi často nezbytně nutné. Všechny technologie jsou dostatečně robustní, aby odolávaly nepříznivým prostředím a umožňovaly spolehlivou automatizaci.
- Monitorování zásob pro optimalizované využívání materiálů a řízení nákladů
- Vzdálený monitoring pro omezení expozice přítomným rizikům
- Robustní instrumentace pro zajištění funkční bezpečnosti v jakémkoli prostředí