Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Odborné znalosti pomáhají výrobci potravin dodržovat předpisy

Společnost Yelo využívá poradenství a měření pro svou novou kogenerační elektrárnu.

Společnost Endress+Hauser byla pověřena realizátory projektu, aby poskytla poradenské služby týkající se pobídky na obnovitelné teplo (RHI), což je vládní program v oblasti životního prostředí, který poskytuje finanční podporu na zvýšení využívání obnovitelných tepelných systémů v podnicích. Vzhledem k odborným znalostem společnosti Endress+Hauser v oblasti měření tepla byla požádána také o zajištění měření, řešení pro sběr dat a softwaru.

Jednotka ORC společnosti Yelo

Jednotka ORC společnosti Yelo

Měření tepla

Měření tepla

Výhody

  • Jako odborníci na měření tepla je společnost Endress+Hauser ideálním partnerem pro projekty kogenerace na biomasu.

  • Díky hlubokým znalostem předpisů a bezkonkurenčnímu portfoliu přístrojového vybavení společnost prokazatelně poskytuje poradenské služby, které pomáhají společnostem šetřit energii, snižovat náklady a zlepšovat jejich ekologické vlastnosti.

  • Carlo Matos, provozní ředitel společnosti Yelo: „Nyní máme prvotřídní systém pro vykazování energií, který nás zbavuje stresu z nesčetných požadavků na vykazování jak pro akcionáře, tak pro Ofgem.“

Yelo logo

„Společnost Endress+Hauser přinesla jak hluboké znalosti požadavků společnosti Ofgem na měření, tak technické porozumění našemu systému.“

Carlo Matos, Provozní ředitel
Yelo

Výzva

V letech 2016–17 byla postavena elektrárna na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (CHP) na biomasu, která má dodávat energii závodu na zpracování řepkového semene Yelo poblíž Stratfordu nad Avonou ve Warwickshire. Použitím arboristických porostů („arbs“) pocházejících z Velké Británie jako paliva pro kogenerační jednotku na biomasu může Yelo vyrábět rostlinný olej a krmivo pro zvířata s velmi nízkou uhlíkovou stopou. Proces jádrového řepkového semene využívá mechanické lisování ve velkém měřítku, spíše než metodu extrakce hexanovým rozpouštědlem, čímž se podporuje zelený kredit rostliny.

Řešení

Kogenerační jednotka obsahuje 11,4 MW ohřívač tepelného oleje na biomasu poskytující teplo jednotce Turboden Organic Rankine Cycle (ORC). Teplo tepelného oleje se měří průtokoměrem Endress+Hauser Prowirl 200 Vortex v kombinaci s tepelným kalkulátorem RH33. Přívod horké vody z kondenzátorového systému ORC do zpracovatelského závodu je měřen průtokoměrem Endress+Hauser Promag 50 plus RH33.

Po průchodu jednotkou ORC prochází vyřazený termální olej parním generátorem s rekuperací tepla, který poskytuje procesu sytou páru o tlaku 7 bar. Ta je měřena kombinací technologií Prowirl a Promag ve spojení s tepelnými kalkulátory RH33.

Datový manažer RSG45 vypočítává teplo

Datový manažer RSG45 vypočítává teplo vyrobené v kotli na biomasu během dvou různých provozních režimů: jeden, když systém běží jako plnohodnotná kogenerační jednotka a druhý, když je systém ORC odstaven a zařízení je nakonfigurováno jako samostatný zdroj tepla na biomasu.

Poskytování měření v souladu s RHI

Kromě poskytování měření v souladu s RHI pro kogenerační jednotku Endress+Hauser vypracovala nezávislou zprávu o uspořádání měření (IRMA), zprávu Ofgem požadovanou pro akreditaci RHI. To vyžaduje posouzení všech tepelných ztrát z vnějšího potrubí, schémata s podrobnostmi o uspořádání měřiče a zařízení a stanovení způsobilého vzorce platby za tepelný výkon.

„Náš režim měření nebyl jednoduchý“

„Náš režim měření nebyl přímočarý a společnost Endress+Hauser přinesla jak hluboké znalosti požadavků na měření Ofgem, tak technické porozumění našemu schématu,“ poznamenal provozní ředitel společnosti Yelo Carlo Matos.

Endress+Hauser nyní poskytuje servisní smlouvu

Údaje o měření tepla a elektřiny jsou nyní shromažďovány z brány a zpracovávány pomocí cloudové platformy pro správu dat a reporting. Tato platforma poskytuje všechna data pro měsíční hlášení Ofgem a sleduje RO výkon a RHI příjmy z tepla. Poté, co pomohla společnosti Yelo získat akreditaci RHI, nyní Endress+Hauser poskytuje servisní smlouvu na údržbu a kontrolu výkonu měřidel, což je povinnost podle předpisů RHI.