Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Automatic water dosing system of a reverse osmosis system

The Proline Promass E 300 flow meter and the RA33 batch controller — A perfect match

The Proline Promass E 300 flow meter and RA33 batch controller automate reverse osmosis water dosing, achieving precise accuracy of under 0.2%. This automated solution replaces manual processes, reduces errors, minimizes downtime, and improves productivity and resource planning. Key upgrades include linear control valves for enhanced accuracy, integration with digitization systems, automated data storage and batch printing.

Automatic dosing system for the water quantity of a reverse osmosis system ©Endress+Hauser

Benefits

  • Ensuring system accuracy of under 0.2%

  • Automatic operation without manual intervention

  • Improved stability and plannability of raw material use

  • Reduced production plant downtime and saving 50% of operating time per batch

  • Seamless integration into the customer’s digitization system

The challenge

The precise dosing of reverse osmosis water is of fundamental importance. The previous manual dosing by operators and manual monitoring of the volume led to uncontrollable errors in the production process and waste of resources. The challenge was to automate this manual process in order to minimize the resulting downtimes of the plant. The new automated process was to increase system accuracy and guarantee a maximum deviation of 0.2%.

Our solution

To overcome the challenges, the new automated process had to ensure system accuracy and data storage, as well as automate the entire dosing process. To achieve this, the operating process was completely recalculated and redesigned based on the characteristics of the Proline Promass E 300 flowmeter, the pumps, the valves and the RA33 batch controller.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu