Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Úspěšná správa majetku na několik kliknutí se společností Netilion

Čistírna odpadních vod Engelberg (ARA) zajišťuje kompletní proces čištění pro švýcarskou obec a vrací čistou vodu do přírody. Denní odběry vzorků a kontrolní systém zajišťují optimální provoz a efektivní úpravy.

Rozsáhlá rekonstrukce čistírny odpadních vod v Engelbergu (ARA) automatizovala její procesy. Přibližně 140 zařízení od společnosti Endress+Hauser se připojuje prostřednictvím řídicího systému a poskytuje okamžité a přesné údaje o stavu čištění vody. Aby měla společnost ARA přehled o měřicí technice v čistírně, využívá digitálních služeb společnosti Netilion, která je IIoT ekosystému od společnosti Endress+Hauser.

Digitální dvojče v Netilionu

Profil digitálního dvojčete v Netilionu

Struktura složek v systému Netilion

Struktura složek v systému Netilion poskytuje přehled o zařízení.

Výhody

  • Efektivní správa majetku: Netilion poskytuje digitální přehled o zařízení, zjednodušuje sledování majetku a monitorování životního cyklu pro bezproblémové čištění odpadních vod.

  • Okamžitý přístup k dokumentům: Knihovna Netilion uchovává provozní příručky a servisní zprávy pro snadný přístup, což šetří čas a námahu.

  • Vylepšená optimalizace: Netilion Analytics zajišťuje transparentnost vytvořením inventáře závodu a nabídkou návrhů optimalizace v reálném čase.

  • Zjednodušené sdílení znalostí: Netilion umožňuje zaměstnancům okamžitý přístup ke znalostem o závodě odkudkoli, čímž zvyšuje spolupráci a efektivitu.

  • Technologie odolná vůči budoucnosti: ARA Engelberg využívá nejmodernější digitální nástroje společnosti Netilion, které zajišťují dlouhodobou provozní spolehlivost.

Viktor Niederberger

„Netilion zjednodušuje řízení zařízení pomocí funkcí, jako je přehled aktiv strukturovaných podle procesu. Usnadňuje také nástup do práce a pomáhá novým zaměstnancům rychle se zorientovat.“

Viktor Niederberger, Elektrikář údržby
ARA Engelberg

Výzva

Aby byl zajištěn bezproblémový provoz, vyžaduje zařízení neustálý dohled. Nezbytný je jasný přehled měřicích zařízení, podobně jako u elektrického schématu. Struktura složek Netilion je uspořádána tak, aby sledovala kroky čištění odpadních vod, a obsahuje digitální dvojčata zařízení a jejich dokumentaci. Tím je zajištěno, že všechny informace jsou digitálně strukturované a v souladu se skutečným nastavením čistírny.

Řešení

Zařízení společnosti Endress+Hauser zachycují a organizují data a zajišťují, že jsou dostupná, kdykoli a kdekoli je potřeba. Dokumentace, jako jsou příručky a historie údržby, je uložena pomocí digitálních dvojčat, což umožňuje zaměstnancům vyhledávat informace nebo přidávat soubory, například fotografie z instalace. Servisní technici mohou ukládat zprávy, zatímco strukturované složky poskytují přehled o procesech a usnadňují nástup do práce. Společnost Netilion může prostřednictvím své aplikace integrovat data od jiných výrobců a automaticky vytvářet digitální dvojčata.

  • Netilion Analytics

  • Netilion Library