Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

IO-Link urychluje digitalizaci zpracovatelských provozů

Endress+Hauser se může pochlubit obsáhlým portfoliem v oblasti technologie IO-Link

Datum zveřejnění: 09.12.2021

Technologie IO-Link je považována za zavedený standard pro měřicí přístroje se základní funkcionalitou, pro něž nabízí různé výhody, jako například transparentnost dat, a další možnosti řízení prostřednictvím digitální technologie.

Začleňování senzorů a pohonů s podporou technologie IO-Link je zvlášť populární u dodavatelů strojů nebo provozních skidů pro potravinářský a nápojový průmysl. Přístroje se základní funkcionalitou jsou zejména dobře vhodné pro technologická zařízení, jelikož přístroje s bohatou výbavou různými funkcemi by zbytečně zvyšovaly složitost systémů a náklady.

Široká nabídka pro potravinářský a nápojový průmysl

Společnost Endress+Hauser je přední světový dodavatel procesních přístrojů pro potravinářský a nápojový průmysl. „Žádný jiný výrobce nenabízí tak široký a různorodý sortiment produktů a služeb. Naše obsáhlé portfolio pro technologii IO-Link tuto pozici jasně ilustruje. Jakožto silný partner pro oblast procesní automatizace poskytujeme našim zákazníkům podporu v podobě senzorů s technologií IO-Link v mnoha oblastech použití,“ říká Rob Sips, manažer pro strategické zákazníky pro mezinárodní obchod této podnikové skupiny.

Analogové signály a digitální komunikace

Většinu senzorů s podporou IO-Link lze volitelně provozovat v analogovém režimu (4–20 mA) při jednoduchých změnách nastavení přístroje, a lze tak zachovat výrobní pracovní postupy. Pokud jsou vedle vlastních procesních parametrů zapotřebí další informace, jako například diagnostická a servisní data, nainstalovaný přístroj s podporou technologie IO-Link lze jednoduše přepnout na digitální signál.

Snadná cesta směrem k průmyslu 4.0

„Ačkoli IO-Link není nejvýkonnějším komunikačním standardem pro procesní měření, je tato technologie cenově výhodná a skrývá v sobě obrovský potenciál pro digitalizaci zpracovatelských provozů,“ uvádí Oliver Hansert z divize Endress+Hauser Digital Solutions.

Přístroje Endress+Hauser s rozhraními IO-Link podporují acyklický přenos cenných metadat pro zaručení stabilní a výkonné výroby. Profil inteligentních senzorů je navíc navržen tak, aby zajistil jednoduchost projekčních činností, a proto snižuje nároky na provozovatele technologických celků při začleňování senzorů do jejich systémů.

Nové příspěvky do portfolia pro technologii IO-Link

Společnost Endress+Hauser nabízí obsáhlé produktové portfolio přístrojů s podporou technologie IO-Link pro všechny relevantní procesní parametry. Tato společnost nedávno představila kompaktní senzor vodivosti Smartec CLD18, verze převodníků tlaku PMP51, PMP55 a PMC51 s rozhraním IO-Link a převodník hladiny Deltapilot FMB50. Díky tomuto novému rozšíření portfolia pro technologii IO-Link mohou zákazníci využívat výhody digitalizace tím cenově nejvýhodnějším způsobem.

Oliver Hansert

„Ačkoliv IO-Link není nejvýkonnější komunikační normou pro procesní měření, i tak představuje tato technologie cenově výhodné řešení a skrývá obrovský potenciál pro digitalizaci procesních provozů.“

Oliver Hansert
Endress+Hauser Digital Solutions

Stahování

    EH_2012-12-09_IO-Link.zip

Rozesílací seznam pro tisk

Přijímejte budoucí tiskové zprávy a novinky přímo do své pošty. Udržujte si aktuální přehled díky přihlášení do rozesílacího seznamu pro tiskové zprávy od společnosti Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Kontakt