![Tankvision NXA821 – řízení zásob Tankvision NXA821 – řízení zásob](/__image/a/40588/k/68af489f73c9d7f3be8e2cb32cdb361abb7d8b68/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Tankvision_Data_Concentrator_NXA821_PP.jpg)
Souhrn technické specifikace
-
Vstup
Připojení k NXA820
-
Výstup
Ethernet; sériový port tiskárny podle PTB
Oblast použití
Koncentrátor dat NXA821 sbírá data z různých skenerů nádrží NXA820 jako součást systému Tankvision. Tankvision je systém řízení zásob v nádržích, který je provozován pomocí standardního webového prohlížeče a nevyžaduje proprietární software ani žádné licenční náklady. Systém Tankvision je založen na distribuované architektuře stanic zapojených do místní sítě (LAN). Díky své modulární konstrukci je ideální pro malá tankoviště pouze s několika nádržemi, ale i pro velké rafinérie se stovkami nádrží.
Sbírá data z různých skenerů nádrží NXA820. Vhodný pro malá tankoviště pouze s několika nádržemi, ale i pro velké rafinérie se stovkami nádrží.
Okolní teplota: −40 až +60 °C
Schválen pro aplikace obchodního měření podle požadavků předpisů NMi a PTB
Výhody
Robustní průmyslový operační systém s integrovaným softwarem zaručuje vysokou stabilitu a využitelnost
Schválen pro aplikace obchodního měření podle požadavků předpisů NMi a PTB
Modulární konstrukce; snadno nastavitelná pro libovolnou aplikaci; podle potřeby může být libovolně rozšířena
Konfigurace, uvedení do provozu a ovládání přes webový prohlížeč; není vyžadován žádný proprietární software
Přístup až pro 10 uživatelů na jednu komponentu Tankvision z libovolného připojeného počítače – licence zdarma
Předem definované nebo na míru přizpůsobené obrazovky operátora pro typický provoz tankoviště
Společná hardwarová platforma pro všechny součásti; žádný pevný disk ani žádná potřeba rozbalování distribučních seznamů – žádné vyčerpání paměti
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
![Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Tank Gauging
EN CS 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Jazyk:
English
Verze:
15/02/2023
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
TI00419GEN_2023-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN CS 03/04/2008Jazyk:
English
Verze:
03/04/2008
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Operating Instructions
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN CS 13/09/201026/05/2008Jazyk:
English
Verze:
13/09/2010
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
BA340FEN_1209.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Operating Instructions
Operator ManualEN CS 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Jazyk:
English
Verze:
15/02/2023
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
BA00424GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Operating Instructions
System DescriptionEN CS 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Jazyk:
English
Verze:
15/02/2023
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
BA00426GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Description of Instrument Functions
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN CS 13/09/201026/05/2008Jazyk:
English
Verze:
13/09/2010
Velikost souboru:
6.5 MB
Název souboru:
BA339FEN_1209.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Operating Instructions
Installation Instructions
EN CS 15/02/202315/12/202028/12/201815/12/201704/05/2017Jazyk:
English
Verze:
15/02/2023
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
BA00340GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Control
EN CS 15/05/202415/02/202315/12/202028/12/201823/01/2018Jazyk:
English
Verze:
15/05/2024
Velikost souboru:
22.1 MB
Název souboru:
BA00339GEN_2124-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Terminal set Installation instruction
NXA820, NXA821, NXA822
EN CS 11/04/2012Jazyk:
English
Verze:
11/04/2012
Velikost souboru:
229.2 KB
Název souboru:
EA0007FA2_0708.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Electronics basic version and PC boards Installation Instructions
Prosonic S FMU9x; Tankvision NXA20, NXA82x
EN CS 30/04/201731/03/2017Jazyk:
English
Verze:
30/04/2017
Velikost souboru:
609.6 KB
Název souboru:
EA01205FA2_0217.pdf
-