Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical information TMT142C
Technical information compact thermometer TMT142C, Omnigrad S
EN CS 09/02/2006Jazyk:
English
Verze:
09/02/2006
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
Ti129ren.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA iTEMP TMT142B
Převodník teploty
EN CS 31/01/202320/07/202005/05/202022/04/201501/02/2009Jazyk:
Czech
Verze:
31/01/2023
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
KA00222RCS_1623-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT162R/C, TMT142R/C ATEX II 3G Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN CS 05/06/201801/08/2010Jazyk:
English
Verze:
05/06/2018
Velikost souboru:
804.5 KB
Název souboru:
XA00101TA3_1418.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT142R, TMT142C ATEX: Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN CS 05/06/201821/05/201530/11/2005Jazyk:
English
Verze:
05/06/2018
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
XA00064RA3_1418.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT142R, TMT142C ATEX Ex ia IIC T6…T1 Ga Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN CS 05/06/201821/05/201530/11/2005Jazyk:
English
Verze:
05/06/2018
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
XA00063RA3_1418.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT142R, TMT142C ATEX: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN CS 05/06/201821/05/201501/08/2007Jazyk:
English
Verze:
05/06/2018
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
XA00071RA3_1418.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
TMT142R, TMT142C
RTD and TC Thermometer with display
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Db X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db XEN CS 23/11/2020Jazyk:
English
Verze:
23/11/2020
Velikost souboru:
474.6 KB
Název souboru:
XA02266TEN_0120.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
TMT142R, TMT142C RTD / Thermocouple assembly with field transmitters
ATEX Installation types
II2G Ex d IIC T6…T4 Gb
II1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
Safety instructionsJazyk:
English
Verze:
27/05/2015
Velikost souboru:
46.4 KB
Název souboru:
XA01361Ten_0115.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
TMT142R, TMT142C
RTD and TC Thermometer with display
0Ех ia IIC T6…T1 GaХ
Ga/Gb Ex ia IIC T6...T1 X
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db XEN CS 20/11/2020Jazyk:
English
Verze:
20/11/2020
Velikost souboru:
492.8 KB
Název souboru:
XA02267TEN_0120.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-